Registrace
Podmínky filtrování
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Number of Flutes(sheet)
  • Processing Applications
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut / Non-Coated Model

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 9 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres

    Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Number of Flutes

    (sheet)

    Processing Applications

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Length Under Neck (θ)

    Corner Chamfering C

    (mm)

    Tolerance

    (mm)

    Minimální objednací množství
    6
    19
    3
    Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
    6
    63
    -
    -
    ±0.060
    1 kusů
    8
    28
    4
    Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
    10
    78
    15°
    -
    ±0.075
    1 kusů
    10
    34
    4
    Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
    10
    84
    -
    -
    ±0.075
    1 kusů
    12
    40
    4
    Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
    12
    97
    -
    0.2 ~ 0.7
    ±0.090
    1 kusů
    14
    40
    4
    Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
    12
    97
    -
    0.2 ~ 0.7
    ±0.090
    1 kusů
    16
    48
    4
    Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
    16
    108
    -
    0.3 ~ 0.9
    ±0.090
    1 kusů
    20
    56
    4
    Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
    20
    122
    -
    0.3 ~ 0.9
    ±0.105
    1 kusů
    25
    68
    4
    Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting
    25
    144
    -
    0.3 ~ 0.9
    ±0.105
    1 kusů
    30
    68
    5
    Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting
    25
    144
    -
    0.3 ~ 0.9
    ±0.105
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    50.19 €
    ( 59.73 € )
    5 pracovních dnů
    55.11 €
    ( 65.58 € )
    5 pracovních dnů
    62.03 €
    ( 73.82 € )
    5 pracovních dnů
    80.30 €
    ( 95.56 € )
    5 pracovních dnů
    88.98 €
    ( 105.89 € )
    5 pracovních dnů
    101.16 €
    ( 120.38 € )
    5 pracovních dnů
    131.38 €
    ( 156.34 € )
    5 pracovních dnů
    108.74 €
    ( 129.40 € )
    5 pracovních dnů
    152.54 €
    ( 181.52 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    -High speed steel powder roughers uncoated with normal flute length, expecting long life
    -Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for details on how to proceed, what services you can avail, prices, etc.

    Specifikace a cena

    Specifications

    Powdered High-Speed Steel Roughing End Mill, Regular, Center Cut / Non-Coated Model:Related Image

    Model Number
    PM-RFPR

    Outer Diameter
    D
    Flute Length
    Overall Length
    L
    Under Neck Angle
    θ
    Shank Diameter
    d
    Corner Chamfering
    C
    Number of Flutes
    Z
    6 19 63 6 3
    8 28 78 15° 10 4
    10 34 84 10 4
    12 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
    14 40 97 12 0.2 ~ 0.7 4
    16 48 108 16 0.3 ~ 0.9 4
    20 56 122 20 0.3 ~ 0.9 4
    25 68 144 25 0.3 ~ 0.9 4
    30 68 144 25 0.3 ~ 0.9 5



    Outer Diameter D Tolerance
    6 ±0.060
    8, 10 ±0.075
    12 ~ 16 ±0.090
    20 ~ 30 ±0.105


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.