Číslo dílu:
návrhy.Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
71.06 € ( 84.56 € ) | 5 pracovních dnů |
93.74 € ( 111.55 € ) | 5 pracovních dnů |
110.49 € ( 131.48 € ) | 5 pracovních dnů |
117.37 € ( 139.67 € ) | 5 pracovních dnů |
123.30 € ( 146.73 € ) | 5 pracovních dnů |
134.67 € ( 160.26 € ) | 5 pracovních dnů |
125.84 € ( 149.75 € ) | 5 pracovních dnů |
[Features]
-High speed steel powder roughing, uncoated, with long flute length expected to last a long time
-Suitable for deep cavity milling
-Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application procedures, range of services, prices, etc.
Model Number
PM-RFPL
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
10 | 45 | 95 | — | 10 | — | 4 |
12 | 53 | 110 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
15 | 53 | 110 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
16 | 63 | 123 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
18 | 63 | 123 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
20 | 75 | 141 | — | 20 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
25 | 90 | 166 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
30 | 90 | 166 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 5 |
Outer Diameter D | Tolerance |
10 | ±0.075 |
12 ~ 18 | ±0.090 |
20 ~ 30 | ±0.105 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.