Registrace
Podmínky filtrování
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 35 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres

    High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model:Related Image

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Length Under Neck (θ)

    Minimální objednací množství
    3
    8
    6
    52
    15°
    1 kusů
    3.5
    11
    6
    55
    15°
    1 kusů
    4
    11
    6
    55
    15°
    1 kusů
    4.5
    13
    6
    57
    15°
    1 kusů
    5
    13
    6
    57
    15°
    1 kusů
    5.5
    13
    6
    57
    15°
    1 kusů
    6
    13
    6
    57
    -
    1 kusů
    6.5
    16
    10
    66
    15°
    1 kusů
    7
    16
    10
    66
    15°
    1 kusů
    7.5
    19
    10
    69
    15°
    1 kusů
    8
    19
    10
    69
    15°
    1 kusů
    8.5
    19
    10
    69
    15°
    1 kusů
    9
    19
    10
    69
    15°
    1 kusů
    9.5
    22
    10
    72
    15°
    1 kusů
    10
    22
    10
    72
    -
    1 kusů
    11
    22
    12
    79
    15°
    1 kusů
    12
    26
    12
    83
    -
    1 kusů
    13
    26
    12
    83
    -
    1 kusů
    14
    26
    12
    83
    -
    1 kusů
    15
    26
    12
    83
    -
    1 kusů
    16
    32
    16
    92
    -
    1 kusů
    18
    32
    16
    92
    -
    1 kusů
    19
    38
    20
    104
    15°
    1 kusů
    20
    38
    20
    104
    -
    1 kusů
    21
    38
    20
    104
    -
    1 kusů
    22
    38
    20
    104
    -
    1 kusů
    23
    45
    25
    121
    15°
    1 kusů
    25
    45
    25
    121
    -
    1 kusů
    26
    45
    25
    121
    -
    1 kusů
    28
    55
    25
    125
    -
    1 kusů
    30
    55
    25
    125
    -
    1 kusů
    32
    60
    32
    145
    -
    1 kusů
    35
    60
    32
    145
    -
    1 kusů
    38
    65
    32
    150
    -
    1 kusů
    40
    65
    32
    150
    -
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    12.15 €
    ( 14.46 € )
    5 pracovních dnů
    12.05 €
    ( 14.34 € )
    5 pracovních dnů
    12.15 €
    ( 14.46 € )
    5 pracovních dnů
    12.05 €
    ( 14.34 € )
    5 pracovních dnů
    12.15 €
    ( 14.46 € )
    5 pracovních dnů
    12.05 €
    ( 14.34 € )
    5 pracovních dnů
    12.86 €
    ( 15.30 € )
    5 pracovních dnů
    14.09 €
    ( 16.77 € )
    5 pracovních dnů
    14.09 €
    ( 16.77 € )
    5 pracovních dnů
    14.69 €
    ( 17.48 € )
    5 pracovních dnů
    14.27 €
    ( 16.98 € )
    5 pracovních dnů
    16.40 €
    ( 19.52 € )
    5 pracovních dnů
    16.51 €
    ( 19.65 € )
    5 pracovních dnů
    16.40 €
    ( 19.52 € )
    5 pracovních dnů
    16.51 €
    ( 19.65 € )
    5 pracovních dnů
    20.78 €
    ( 24.73 € )
    5 pracovních dnů
    20.99 €
    ( 24.98 € )
    5 pracovních dnů
    25.86 €
    ( 30.77 € )
    5 pracovních dnů
    26.16 €
    ( 31.13 € )
    5 pracovních dnů
    29.28 €
    ( 34.84 € )
    5 pracovních dnů
    32.29 €
    ( 38.43 € )
    5 pracovních dnů
    38.31 €
    ( 45.59 € )
    5 pracovních dnů
    47.81 €
    ( 56.89 € )
    5 pracovních dnů
    46.42 €
    ( 55.24 € )
    5 pracovních dnů
    57.64 €
    ( 68.59 € )
    5 pracovních dnů
    58.22 €
    ( 69.28 € )
    5 pracovních dnů
    71.29 €
    ( 84.84 € )
    5 pracovních dnů
    68.96 €
    ( 82.06 € )
    5 pracovních dnů
    71.53 €
    ( 85.12 € )
    5 pracovních dnů
    84.96 €
    ( 101.10 € )
    5 pracovních dnů
    101.66 €
    ( 120.98 € )
    5 pracovních dnů
    133.17 €
    ( 158.47 € )
    5 pracovních dnů
    95.50 €
    ( 113.64 € )
    5 pracovních dnů
    119.84 €
    ( 142.61 € )
    5 pracovních dnů
    138.63 €
    ( 164.97 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    -Uncoated 4 flute short cutting edge
    -Effective for side milling with 40° helix angle stronger than standard helix angle
    -Can be reground. Please refer to the "Regrinding Service" page for information on application procedures, range of services, prices, etc.

    Specifikace a cena

    Specifications

    High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model:Related Image

    Model Number
    EM4S

    Outer Diameter
    D
    Flute Length
    Overall Length
    L
    Under Neck Angle
    θ
    Shank Diameter
    d
    3 8 52 15° 6
    3.5 11 55 15° 6
    4 11 55 15° 6
    4.5 13 57 15° 6
    5 13 57 15° 6
    5.5 13 57 15° 6
    6 13 57 6
    6.5 16 66 15° 10
    7 16 66 15° 10
    7.5 19 69 15° 10
    8 19 69 15° 10
    8.5 19 69 15° 10
    9 19 69 15° 10
    9.5 22 72 15° 10
    10 22 72 10
    11 22 79 15° 12
    12 26 83 12
    13 26 83 12
    14 26 83 12
    15 26 83 12
    16 32 92 16
    18 32 92 16
    19 38 104 15° 20
    20 38 104 20
    21 38 104 20
    22 38 104 20
    23 45 121 15° 25
    25 45 121 25
    26 45 121 25
    28 55 125 25
    30 55 125 25
    32 60 145 32
    35 60 145 32
    38 65 150 32
    40 65 150 32


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.