Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
46.51 € ( 55.35 € ) | 5 pracovních dnů |
46.51 € ( 55.35 € ) | 5 pracovních dnů |
46.51 € ( 55.35 € ) | 5 pracovních dnů |
50.63 € ( 60.25 € ) | 5 pracovních dnů |
50.63 € ( 60.25 € ) | 5 pracovních dnů |
53.90 € ( 64.14 € ) | 5 pracovních dnů |
53.90 € ( 64.14 € ) | 5 pracovních dnů |
53.90 € ( 64.14 € ) | 5 pracovních dnů |
69.40 € ( 82.59 € ) | 5 pracovních dnů |
82.65 € ( 98.35 € ) | 5 pracovních dnů |
91.01 € ( 108.30 € ) | 5 pracovních dnů |
[Features]
-High-speed steel, uncoated 4-flute cutter for grooving O-rings
-Compliant with JIS standard P series.
Model Number | Outer Diameter D |
Flute Width T |
Effective Blade Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Number of Flutes | |
No. | |||||||
H - RGC | P8 | 11 | 2.5 | 2.0 | 100 | 12 | 4 |
P9 | 12 | 2.5 | 2.0 | 100 | 12 | ||
P10 | 13 | 2.5 | 2.5 | 100 | 12 | ||
P11 | 15 | 3.2 | 2.5 | 100 | 16 | ||
P12 | 16 | 3.2 | 2.5 | 100 | 16 | ||
P14 | 18 | 3.2 | 3.0 | 100 | 16 | ||
P15 | 19 | 3.2 | 4.0 | 100 | 16 | ||
P16 | 20 | 3.2 | 4.5 | 100 | 16 | ||
P18 | 22 | 3.2 | 5.0 | 100 | 16 | ||
P20 | 24 | 3.2 | 6.0 | 120 | 20 | ||
P22 | 26 | 3.2 | 6.0 | 120 | 20 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
■ O-Ring Groove Dimensions (JIS B2406)
No. | Groove Width | +0.25 0 |
Groove Depth ±0.05 |
P8 ~ P10 | 2.5 | 1.4 | |
P11 ~ P22 | 3.2 | 1.8 |