Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Shank Diameter d(mm)
  • Number of Flutes
  • Overall Length L(mm)
  • #2
      [3–4/0.1]
      [5–16/0.1]
    • #3
        [1–5/0.1]
      • #4
        [2–16/1]
      • #5
          [1.5–2/0.1]
          [3–12/0.1]
        • #6
            [0.2–4.8/0.05]
          • #7
              [0.1–4.7/0.05]
            • #8
                [5–75/1]
              • Odhadované dodací dny
                • Vše
                • V rámci 7 pracovních dnů

              Carbide T-Slot Cutter 2 / 4-flute / Bottom Corner Angle, Back Radius

              Carbide T-Slot Cutter 2 / 4-flute / Bottom Corner Angle, Back Radius

              Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

              Číslo dílu:

              Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 12 návrhy.
              Množství:

              Obrysový výkres

              Carbide T-Slot Cutter 2/4-flute / Bottom Corner Angle, Back Radius: Related Image

               

              Seznam čísel dílů

              Počet položek

              Shank Diameter d

              (mm)

              Number of Flutes

              Overall Length L

              (mm)

              #2

              #3

              #4

              #5

              #6

              #7

              #8

              Minimální objednací množství
              4
              2 Flutes
              50
              3 ~ 4
              1 ~ 2
              2
              1.5 ~ 2
              0.2 ~ 1.8
              0.1 ~ 1.7
              5 ~ 75
              1 kusů
              6
              2 Flutes
              60
              5 ~ 6
              2 ~ 5
              2 ~ 6
              3 ~ 4
              0.2 ~ 4.8
              0.1 ~ 4.7
              5 ~ 75
              1 kusů
              8
              2 Flutes
              60
              6.1 ~ 8
              2 ~ 5
              2 ~ 8
              4 ~ 6
              0.2 ~ 4.8
              0.1 ~ 4.7
              5 ~ 75
              1 kusů
              10
              2 Flutes
              80
              8.1 ~ 10
              2 ~ 5
              2 ~ 10
              5 ~ 7
              0.2 ~ 4.8
              0.1 ~ 4.7
              5 ~ 75
              1 kusů
              12
              2 Flutes
              80
              10.1 ~ 12
              2 ~ 5
              2 ~ 12
              6 ~ 8
              0.2 ~ 4.8
              0.1 ~ 4.7
              5 ~ 75
              1 kusů
              16
              2 Flutes
              100
              12.1 ~ 16
              2 ~ 5
              2 ~ 16
              8 ~ 12
              0.2 ~ 4.8
              0.1 ~ 4.7
              5 ~ 75
              1 kusů
              4
              4 Flutes
              50
              3 ~ 4
              1 ~ 2
              2
              1.5 ~ 2
              0.2 ~ 1.8
              0.1 ~ 1.7
              5 ~ 75
              1 kusů
              6
              4 Flutes
              60
              5 ~ 6
              2 ~ 5
              2 ~ 6
              3 ~ 4
              0.2 ~ 4.8
              0.1 ~ 4.7
              5 ~ 75
              1 kusů
              8
              4 Flutes
              60
              6.1 ~ 8
              2 ~ 5
              2 ~ 8
              4 ~ 6
              0.2 ~ 4.8
              0.1 ~ 4.7
              5 ~ 75
              1 kusů
              10
              4 Flutes
              80
              8.1 ~ 10
              2 ~ 5
              2 ~ 10
              5 ~ 7
              0.2 ~ 4.8
              0.1 ~ 4.7
              5 ~ 75
              1 kusů
              12
              4 Flutes
              80
              10.1 ~ 12
              2 ~ 5
              2 ~ 12
              6 ~ 8
              0.2 ~ 4.8
              0.1 ~ 4.7
              5 ~ 75
              1 kusů
              16
              4 Flutes
              100
              12.1 ~ 16
              2 ~ 5
              2 ~ 16
              8 ~ 12
              0.2 ~ 4.8
              0.1 ~ 4.7
              5 ~ 75
              1 kusů
              Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
              Standardní datum odeslání
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů

              Podrobné údaje

              Základní informace

              [Features]
              -Both bottom and back shapes can be machined
              .

              Specifikace a cena

              Specification Table

              Carbide T-Slot Cutter 2/4-flute / Bottom Corner Angle, Back Radius: Related Image
              Model Number Blade Diameter
              D

              0.1 mm Unit Specification
              Blade Width

              0.1 mm Unit Specification
              Neck Length
              1
              1 mm Unit Specification
              Neck Diameter*
              d
              1
              0.1 mm Unit Specification
              Edge Width
              b

              0.05 mm Unit Specification
              Corner
              R

              0.05 mm Unit Specification
              Single Corner
              θ

              1° Specification
              Overall Length
              L
              Shank diameter
              d
              STSCREM
              (2-flute)
              STSCREMW
              (4-flute)
              43.0 to 4.0 1.0 to 2.0 21.5 to 2.00.20 ≤ b ≤ −0.200.10 ≤ R ≤ −0.30

              to

              75°

              50
              65.0 to 6.0 2.0 to 5.0 2 to 6 3.0 to 4.0 60
              86.1 to 8.0 2.0 to 5.0 2 to 8 4.0 to 6.0 60
              108.1 to 10.0 2.0 to 5.0 2 to 10 5.0 to 7.0 80
              1210.1 to 12.0 2.0 to 5.0 2 to 12 6.0 to 8.0 80
              1612.1 to 16.02.0 to 5.02 to 168.0 to 12.0100


              *Note that if the neck diameter does not satisfy the condition "2 ≤ D −d1", products are not available.
              Click here for the cutting conditions

              Delivery Date

              Carbide T-Slot Cutter 2/4-flute / Bottom Corner Angle, Back Radius: Related Image