Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
[Features]
Angular shoulder shape R that allows efficient machining
.
Model Number | Blade Diameter D 0.01mm Unit Specification | Corner Angle (Single Corner) θ °−min 1' Unit Specification | Angle Width D1 0.01mm Unit Specification | Shoulder* R 0.1 mm Unit Specification | Blade Length ℓ 0.5 mm Unit Specification | Bottom Blade Shape (Selection) | Overall Length L | ||
Shank diameter d | |||||||||
SCAREM | LS−SCAREM | ||||||||
SCAREM LS−SCAREM (Long Shank) | 4 | 3.00 to 4.00 | 20°0′ to 60°0′ | 1.00 ≤ D1 ≤ (D-0.5)/2 | 1.0 ≤ R ≤ 2.0 | 2.0 to 15.0 | T (Indented Center) F (Flat) | 50 | 80 |
6 | 3.01 to 6.00 | 3.0 to 24.0 | 60 | 90 | |||||
8 | 4.01 to 8.00 | 4.0 to 28.0 | 60 | 90 | |||||
10 | 6.01 to 10.00 | 5.0 to 35.0 | 80 | 120 | |||||
12 | 8.01 to 12.00 | 6.0 to 36.0 | 80 | 120 | |||||
16 | 10.01 to 16.00 | 8.0 to 48.0 | 100 | − |
*R exceeding the angular width is not available.
[ ! ] The length of the straight part of the blade must be 0.5 mm or more. Minimum blade length ℓ(min) = (D1/ tan θ) + 0.5
Click here for the cutting conditions