Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Shank Diameter d(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • #2
      [0.5–7.25/0.01]
    • #3
        [0.5–5.25/0.01]
        [0–30/1]
      • #4
          [0–59/1]
        • #5
            [0.5–48/0.5]
            [0–59/1]
          • #6
              [0.5–7.7/0.1]
              [0.5–36/0.5]
            • #7
                [0.5–5.7/0.1]
              • 1D
              • 2D
              • 3D
              • 4D
              • Odhadované dodací dny
                • Vše
                • V rámci 7 pracovních dnů
                • V rámci 8 pracovních dnů

              Carbide Straight Edge Taper Ball End Mill, 2-flute / Chamfering Blade Type

              Carbide Straight Edge Taper Ball End Mill, 2-flute / Chamfering Blade Type

              Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

              Číslo dílu:

              Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 17 návrhy.
              Množství:

              Obrysový výkres

              Carbide Straight Edge Taper Ball End Mill, 2-flute / Chamfering Blade Type: Related Image

               

              Seznam čísel dílů

              Počet položek

              Shank Diameter d

              (mm)

              Overall Length L

              (mm)

              #2

              #3

              #4

              #5

              #6

              #7

              1D

              2D

              3D

              4D

              Minimální objednací množství
              4
              80
              -
              0.5 ~ 1.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 10
              0.5 ~ 1.7
              -
              -
              -
              -
              1 kusů
              6
              90
              -
              0.5 ~ 2.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 18
              0.5 ~ 2.7
              -
              -
              -
              -
              1 kusů
              8
              90
              -
              0.5 ~ 3.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 26
              0.5 ~ 3.7
              -
              -
              -
              -
              1 kusů
              10
              120
              -
              0.5 ~ 4.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 34
              0.5 ~ 4.7
              -
              -
              -
              -
              1 kusů
              12
              120
              -
              0.5 ~ 5.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 36
              0.5 ~ 5.7
              -
              -
              -
              -
              1 kusů
              4
              50
              0.5 ~ 1.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 10
              0.5 ~ 1.7
              -
              -
              -
              -
              -
              1 kusů
              4
              50
              0.5 ~ 1.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              0.5 ~ 1.7
              -
              1
              2
              3
              4
              1 kusů
              6
              60
              0.5 ~ 2.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 18
              0.5 ~ 2.7
              -
              -
              -
              -
              -
              1 kusů
              6
              60
              0.5 ~ 2.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              0.5 ~ 2.7
              -
              1
              2
              3
              4
              1 kusů
              8
              60
              0.5 ~ 3.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 26
              0.5 ~ 3.7
              -
              -
              -
              -
              -
              1 kusů
              8
              60
              0.5 ~ 3.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              0.5 ~ 3.7
              -
              1
              2
              3
              4
              1 kusů
              10
              80
              0.5 ~ 4.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 34
              0.5 ~ 4.7
              -
              -
              -
              -
              -
              1 kusů
              10
              80
              0.5 ~ 4.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              0.5 ~ 4.7
              -
              1
              2
              3
              4
              1 kusů
              12
              80
              0.5 ~ 5.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 36
              0.5 ~ 5.7
              -
              -
              -
              -
              -
              1 kusů
              12
              80
              0.5 ~ 5.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              0.5 ~ 5.7
              -
              1
              2
              3
              4
              1 kusů
              16
              100
              0.5 ~ 7.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              0.5 ~ 48
              0.5 ~ 7.7
              -
              -
              -
              -
              -
              1 kusů
              16
              100
              0.5 ~ 7.25
              0 ~ 30
              0 ~ 59
              -
              0.5 ~ 7.7
              -
              1
              2
              3
              4
              1 kusů
              Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
              Standardní datum odeslání
              -
              ( - )
              8 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů
              -
              ( - )
              7 pracovních dnů

              Podrobné údaje

              Základní informace

              [Features]
              -Conical spherical shape of the neck, type R, for efficient machining
              .

              Specifikace a cena

              Specification Table

              Carbide Straight Edge Taper Ball End Mill, 2-flute / Chamfering Blade Type: Related Image

              Model Number
              STBCMEM/LS−STBCMEM (Long Shank)

              Shank diameter
              d
              Tip
              R

              0.01mm Unit Specification
              Single Corner
              θ
              °−min
              1' Unit Specification
              Blade Length*
              0.5 mm Unit Specification
              Chamfering Blade Width*
              CM

              0.1 mm Unit Specification
              Blade Diameter
              D
              Blade
              ℓ1
              Overall Length
              L
              Specified Rangeℓmax.STBCMEMLS−STBCMEM
              40.50 to 1.250°15' to 30°0'(1) 0.5 ≤ ≤ D×4
              and
              (2) max.
              (See table at right)

              and
              (3)Carbide Straight Edge Taper Ball End Mill, 2-flute / Chamfering Blade Type: Related Image
              10.00.5 ≤ CM ≤ *D=R×2×cosθℓ1 = ℓ+CM5080
              60.50 to 2.2518.06090
              80.50 to 3.2526.06090
              100.50 to 4.2534.080120
              120.50 to 5.2536.080120
              160.50 to 7.2548.0100


              *Specify so that it meets all the conditions of (1), (2) and (3).
              *Depending on the size of ℓ, all slope angles may be the blade length. Maximum chamfering blade width CM (max) = (d − D − tan θ× × 2) / 2
              Click here for the cutting conditions