Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu:
návrhy.
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 8 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
[Features]
-Popular taper angle shape
.
Model Number | Blade Diameter D 0.005 mm Unit Specification | Corner Angle (Single Corner) * θ1 °−min 1' Unit Specification | Angle Width D1 0.01mm Unit Specification | Single Corner* θ2 °−min 1' Unit Specification | Blade Length* ℓ 0.5 mm Unit Specification | Bottom Blade Shape (Selection) | Overall Length L | ||
Shank Diameter d | |||||||||
Specified Range | ℓmax. | ||||||||
BSTCAC (For boss hole machining) | 3 | 0.400 to 2.000 | 5°0' to 80°0' θ1>θ2* | 0.10 ≤ D1 ≤ (D−0.2)/2 | 0°15' to 30°0' θ1>θ2* | (1) 0.5 ≤ ℓ ≤ D×4 and (2) ℓ ≤ ℓmax. (See table at right) and (3) ![]() | 8.0 | T (Indented Center) F (Flat) | 40 |
4 | 0.400 to 3.000 | 12.0 | 50 | ||||||
6 | 0.400 to 5.000 | 20.0 | 60 | ||||||
8 | 0.400 to 7.000 | 28.0 | 60 | ||||||
10 | 0.400 to 9.000 | 35.0 | 80 | ||||||
12 | 0.400 to 11.000 | 36.0 | 80 | ||||||
16 | 0.400 to 15.000 | 48.0 | 100 |
Model Number | Blade Diameter D 0.01mm Unit Specification | Corner Angle (Single Corner) * θ1 °−min 1' Unit Specification | Angle Width D1 0.01mm Unit Specification | Single Corner* θ2 °−min 1' Unit Specification | Blade Length* ℓ 0.5 mm Unit Specification | Bottom Blade Shape (Selection) | Overall Length L | ||
Shank Diameter d | |||||||||
Specified Range | ℓmax. | ||||||||
STCAEM (For side/fluting) | 3 | 0.40 to 2.00 | 5°0' to 80°0' θ1>θ2* | 0.10 ≤ D1 ≤ (D−0.2)/2 | 0°15' to 30°0' θ1>θ2* | (1) 0.5 ≤ ℓ ≤ D×4 and (2) ℓ ≤ ℓmax. (See table at right) and (3) ![]() | 8.0 | T (Indented Center) F (Flat) | 40 |
4 | 0.40 to 3.00 | 12.0 | 50 | ||||||
6 | 0.40 to 5.00 | 20.0 | 60 | ||||||
8 | 0.40 to 7.00 | 28.0 | 60 | ||||||
10 | 0.40 to 9.00 | 35.0 | 80 | ||||||
12 | 0.40 to 11.00 | 36.0 | 80 | ||||||
16 | 0.40 to 15.00 | 48.0 | 100 |
*Specify ℓ so that it meets all the conditions of (1), (2) and (3).
*Depending on the size of ℓ, all slope angles may be the blade length.
*Specify the corner angle (single corner) θ1 and single corner θ2 so that the angle is "θ1>θ2".
● BSTCAC
Click here for the cutting conditions (Cutting by end mill for carbide straight edge boss machining)
● STCAEM
Click here for cutting conditions (groove cutting with customized straight blade end mill)