Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Shank Diameter d(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • #2
      [2–16/0.1]
    • #3
        [1–16/0.1]
      • #4
          [5–20/1]
        • #5
            [0–59/1]
          • #6
            [1–1.5/0.1]
            [2–18/0.1]
          • #7
              [1–10/0.5]
            • Type
            • Odhadované dodací dny
              • Vše
              • V rámci 7 pracovních dnů

            Carbide Straight Edge Inverted Taper End Mill, 2-flute / Inverted Taper, Side Straight Edge Type

            Carbide Straight Edge Inverted Taper End Mill, 2-flute / Inverted Taper, Side Straight Edge Type

            Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

            Číslo dílu:

            Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 9 návrhy.
            Množství:

            Obrysový výkres

            Carbide Straight Edge Inverted Taper End Mill, 2-flute / Inverted Taper, Side Straight Edge Type: Related Image

             

            Seznam čísel dílů

            Počet položek

            Shank Diameter d

            (mm)

            Overall Length L

            (mm)

            #2

            #3

            #4

            #5

            #6

            #7

            Minimální objednací množství
            3
            40
            2 - 3
            1 - 2
            5 - 20
            0 - 59
            0.7 - 1
            1 - 2
            1 kusů
            3
            40
            2 - 3
            1 - 2
            5 - 20
            0 - 59
            2 - 2.5
            1 - 2
            1 kusů
            4
            50
            3 - 4
            1 - 3
            5 - 20
            0 - 59
            1 - 1.5
            1 - 4
            1 kusů
            4
            50
            3 - 4
            1 - 3
            5 - 20
            0 - 59
            2 - 4
            1 - 4
            1 kusů
            6
            60
            4 - 6
            1 - 6
            5 - 20
            0 - 59
            2 - 5
            2 - 6
            1 kusů
            8
            60
            6 - 8
            1 - 8
            5 - 20
            0 - 59
            2 - 9
            2 - 8
            1 kusů
            10
            80
            8 - 10
            1 - 10
            5 - 20
            0 - 59
            2 - 13
            2 - 10
            1 kusů
            12
            80
            10 - 12
            1 - 12
            5 - 20
            0 - 59
            2 - 17
            2 - 10
            1 kusů
            16
            100
            12 - 16
            1 - 16
            5 - 20
            0 - 59
            2 - 18
            2 - 10
            1 kusů
            Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
            Standardní datum odeslání
            -
            (
            -
            )
            7 pracovních dnů
            -
            (
            -
            )
            7 pracovních dnů
            -
            (
            -
            )
            7 pracovních dnů
            -
            (
            -
            )
            7 pracovních dnů
            -
            (
            -
            )
            7 pracovních dnů
            -
            (
            -
            )
            7 pracovních dnů
            -
            (
            -
            )
            7 pracovních dnů
            -
            (
            -
            )
            7 pracovních dnů
            -
            (
            -
            )
            7 pracovních dnů

            Podrobné údaje

            Základní informace

            [Features]
            -Reverse taper 2-flute side straight blade type that can efficiently machine complex shapes
            -Customer dimensions of cutting diameter, blade length, single-sided angle and neck length.

            Specifikace a cena

            Specification Table

            Carbide Straight Edge Inverted Taper End Mill, 2-flute / Inverted Taper, Side Straight Edge Type: Related Image
            Model Number Blade Diameter
            D


            0.1 mm Unit Specification
            Straight
            Blade Length


            0.1 mm Unit Specification
            Single Corner
            θ
            °−min

            1' Unit Specification
            Inverted Taper Blade Length
            1
            0.1 mm Unit Specification
            Neck Length
            2
            0.5mm Unit Specification
            Overall Length
            L
            Shank diameter
            d
            θ5°0′ to 10°θ10°1′ to 15°θ15°1′ to 2
            SSBTEM32.0 to 3.01.0 to 2.05°0' to 20°0'2.0 to 2.51.00.71.0 to 2.040
            43.0 to 4.01.0 to 3.02.0 to 4.02.0 to 2.51.0 to 1.51.0 to 4.050
            64.0 to 6.01.0 to 6.03.0 to 5.03.0 to 4.02.0 to 4.02.0 to 6.060
            86.0 to 8.01.0 to 8.04.0 to 9.04.0 to 6.02.0 to 5.02.0 to 8.060
            108.0 to 10.01.0 to 10.05.0 to 13.05.0 to 8.02.0 to 8.02.0 to 10.080
            1210.0 to 12.01.0 to 12.06.0 to 17.06.0 to 11.02.0 to 10.02.0 to 10.080
            1612.0 to 16.01.0 to 16.08.0 to 18.08.0 to 12.02.0 to 11.02.0 to 10.0100


            Click here for the cutting conditions