Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Klepnutím na obrázek zobrazíte zvětšený náhled
Číslo dílu:
návrhy.
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
- ( - ) | 7 pracovních dnů |
High inverted taper series with acute angles
Model Number | Blade Diameter D 0.1 mm Unit Specification | Single Corner θ °−min 1' Unit Specification | Radius R 0.1 mm Unit Specification | Blade Length ℓ 1mm Unit Specification | Overall Length L | |||
Shank diameter d | ||||||||
θ15°1′ to θ20° | θ20°1′ to θ25° | θ25°1′ to θ30° | ||||||
SHBTEM | 3 | 2.0 to 3.0 | 15°1' to 30°0' | 0 | 1.3 | 1 | 0.8 | 40 |
0.1 to 0.3 | ||||||||
4 | 3.0 to 4.0 | 0 | 1 to 2 | 1.5 | 1.3 | 50 | ||
0.1 to 0.5 | ||||||||
6 | 4.0 to 6.0 | 0 | 2 to 4 | 2 to 3 | 2 | 60 | ||
0.1 to 1.0 | ||||||||
8 | 6.0 to 8.0 | 0 | 2 to 5 | 2 to 4 | 2 to 3 | 60 | ||
0.1 to 1.0 | ||||||||
10 | 8.0 to 10.0 | 0 | 2 to 8 | 2 to 6 | 2 to 5 | 80 | ||
0.1 to 1.0 | ||||||||
12 | 10.0 to 12.0 | 0 | 2 to 10 | 2 to 8 | 2 to 6 | 80 | ||
0.1 to 1.0 | ||||||||
16 | 12.0 to 16.0 | 0 | 2 to 11 | 2 to 9 | 2 to 7 | 100 | ||
0.1 to 1.0 |