Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Shank Diameter d(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • #3
      [2–16/0.1]
    • #4
        [15–30/1]
      • #5
          [0–59/1]
        • #6
            [0–1/0.1]
          • #7
            [0.2–1/0.05]
          • #8
            [1–11/0.1]
          • Odhadované dodací dny
            • Vše
            • V rámci 7 pracovních dnů

          Carbide Straight Edge High Inverted Taper End Mill, 2-flute / High Inverted Taper, Joint R Type

          Carbide Straight Edge High Inverted Taper End Mill, 2-flute / High Inverted Taper, Joint R Type

          Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

          Číslo dílu:

          Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 9 návrhy.
          Množství:

          Obrysový výkres

          Carbide Straight Edge High Inverted Taper End Mill, 2-flute / High Inverted Taper, Joint R Type: Related Image

           

          Seznam čísel dílů

          Počet položek

          Shank Diameter d

          (mm)

          Overall Length L

          (mm)

          #3

          #4

          #5

          #6

          #7

          #8

          Minimální objednací množství
          3
          40
          2 - 3
          15 - 30
          0 - 59
          0 - 0.3
          0.2
          0.8 - 1.3
          1 kusů
          4
          50
          3 - 4
          15 - 30
          0 - 59
          0 - 0.5
          0.2 - 0.5
          1.3
          1 kusů
          4
          50
          3 - 4
          15 - 30
          0 - 59
          0 - 0.5
          0.2 - 0.5
          1 - 2
          1 kusů
          6
          60
          4 - 6
          15 - 30
          0 - 59
          0 - 1
          0.2 - 0.5
          2
          1 kusů
          6
          60
          4 - 6
          15 - 30
          0 - 59
          0 - 1
          0.2 - 0.5
          1 - 2.5
          1 kusů
          8
          60
          6 - 8
          15 - 30
          0 - 59
          0 - 1
          0.2 - 0.5
          2 - 5
          1 kusů
          10
          80
          8 - 10
          15 - 30
          0 - 59
          0 - 1
          0.2 - 1
          2 - 8
          1 kusů
          12
          80
          10 - 12
          15 - 30
          0 - 59
          0 - 1
          0.2 - 1
          2 - 10
          1 kusů
          16
          100
          12 - 16
          15 - 30
          0 - 59
          0 - 1
          0.2 - 1
          2 - 11
          1 kusů
          Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
          Standardní datum odeslání
          -
          (
          -
          )
          7 pracovních dnů
          -
          (
          -
          )
          7 pracovních dnů
          -
          (
          -
          )
          7 pracovních dnů
          -
          (
          -
          )
          7 pracovních dnů
          -
          (
          -
          )
          7 pracovních dnů
          -
          (
          -
          )
          7 pracovních dnů
          -
          (
          -
          )
          7 pracovních dnů
          -
          (
          -
          )
          7 pracovních dnů
          -
          (
          -
          )
          7 pracovních dnů

          Podrobné údaje

          Základní informace

          [Features]
          -Strong 2-sided tapered radius blade for efficient machining of complex shapes
          -Customised dimensions for cutting diameter, single-sided angle, radius and blade length.

          Specifikace a cena

          Specification Table

          Carbide Straight Edge High Inverted Taper End Mill, 2-flute / High Inverted Taper, Joint R Type: Related Image
          Model Number Blade Diameter
          D

          0.1 mm Unit Specification
          Single Corner θ
          °−min

          1' Unit Specification
          Radius
          R
          1
          0.1 mm Unit Specification
          Radius
          R
          2
          0.1 mm Unit Specification
          Blade Length
          0.5mm Unit Specification
          Overall Length
          L
          Shank diameter
          d
          θ15°1′ to θ20°θ20°1′ to θ25°θ25°1′ to θ30°
          NR−SHBTEM32.0 to 3.015°1' to 30°0'00.21.310.840
          0.1 to 0.3
          43.0 to 4.000.2 to 0.51 to 21 to 1.51.350
          0.1 to 0.5
          64.0 to 6.00 0.2 to 0.51 to 2.521 to 1.560
          0.1 to 1.0
          86.0 to 8.00 2 to 52 to 42 to 360
          0.1 to 1.0
          108.0 to 10.00 0.2 to 1.02 to 82 to 62 to 580
          0.1 to 1.0
          1210.0 to 12.00 2 to 102 to 82 to 680
          0.1 to 1.0
          1612.0 to 16.00 2 to 112 to 92 to 7100
          0.1 to 1.0


          Click here for the cutting conditions