Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
86.60 € ( 103.05 € ) | 5 pracovních dnů |
86.60 € ( 103.05 € ) | 5 pracovních dnů |
93.46 € ( 111.22 € ) | 5 pracovních dnů |
93.46 € ( 111.22 € ) | 5 pracovních dnů |
106.61 € ( 126.87 € ) | 5 pracovních dnů |
106.61 € ( 126.87 € ) | 5 pracovních dnů |
125.19 € ( 148.98 € ) | 5 pracovních dnů |
125.19 € ( 148.98 € ) | 5 pracovních dnů |
90.38 € ( 107.55 € ) | 5 pracovních dnů |
105.58 € ( 125.64 € ) | 5 pracovních dnů |
103.81 € ( 123.53 € ) | 5 pracovních dnů |
141.23 € ( 168.06 € ) | 5 pracovních dnů |
82.15 € ( 97.76 € ) | 5 pracovních dnů |
99.96 € ( 118.95 € ) | 5 pracovních dnů |
82.15 € ( 97.76 € ) | 5 pracovních dnů |
120.71 € ( 143.64 € ) | 5 pracovních dnů |
81.59 € ( 97.09 € ) | 5 pracovních dnů |
116.16 € ( 138.23 € ) | 5 pracovních dnů |
149.31 € ( 177.68 € ) | 5 pracovních dnů |
106.61 € ( 126.87 € ) | 5 pracovních dnů |
106.61 € ( 126.87 € ) | 15 pracovních dnů |
133.51 € ( 158.88 € ) | 5 pracovních dnů |
177.74 € ( 211.51 € ) | 5 pracovních dnů |
218.02 € ( 259.44 € ) | 5 pracovních dnů |
243.63 € ( 289.92 € ) | 5 pracovních dnů |
125.19 € ( 148.98 € ) | 5 pracovních dnů |
105.58 € ( 125.64 € ) | 5 pracovních dnů |
198.18 € ( 235.83 € ) | 5 pracovních dnů |
227.82 € ( 271.11 € ) | 5 pracovních dnů |
141.23 € ( 168.06 € ) | 5 pracovních dnů |
(DLC-SC-SDR)
-Drilling and countersinking holes for screws can be done in one operation, resulting in highly efficient machining (countersink type)
-Since relief holes can be drilled at the same time as drilling pilot holes for power strips, it is ideal for drilling pilot holes in thick panels that require relief (single-cut type).
Step Length ℓ | Large Diameter D1 | Groove Length ℓ1 | Overall Length L | Shank Diameter d | ||
Tip Diameter D | ||||||
Counterbore Type | 3.4 | 10 | 6.5 | 21 | 75 | 6.5 |
15 | 6.5 | 25 | 80 | 6.5 | ||
4.5 | 12 | 8 | 25 | 74 | 8 | |
22 | 8 | 35 | 84 | 8 | ||
5.5 | 17 | 9.5 | 29 | 79 | 9.5 | |
28 | 9.5 | 40 | 90 | 9.5 | ||
6.6 | 20 | 11 | 32 | 91 | 11 | |
33 | 11 | 45 | 104 | 11 | ||
9 | 28 | 14 | 47 | 108 | 14 | |
42 | 14 | 65 | 122 | 14 | ||
Cutting Type | 3.4 | 8 | 6 | 21 | 73 | 6 |
12 | 6 | 25 | 77 | 6 | ||
4.3 | 10 | 7 | 26 | 79 | 7 | |
5.1 | 12 | 8 | 30 | 84 | 8 | |
18 | 8 | 36 | 90 | 8 | ||
6.8 | 16 | 10 | 40 | 96 | 10 | |
8.5 | 20 | 12 | 50 | 112 | 12 | |
30 | 12 | 60 | 122 | 12 | ||
10.3 | 36 | 14 | 72 | 136 | 14 |
Tip Diameter D | Tolerance (h8) |
3.4 ~ 5.5 | 0 -0.014 |
6.6 ~ 9 | 0 -0.018 |
10.3 | 0 -0.022 |
Shank Diameter d | Tolerance (h6) |
6 | 0 -0.008 |
6.5 ~ 10 | 0 -0.009 |
11~ 14 | 0 -0.011 |
Tip Diameter D | Step Length ℓ | Large Diameter D1 | Groove Length ℓ1 | Overall Length L | Shank Diameter d | Applicable Screw Size |
3.4 | 8 | 6 | 21 | 73 | 6 | M4 |
12 | 6 | 25 | 77 | 6 | M4 | |
4.3 | 10 | 7 | 26 | 79 | 7 | M5 |
15 | 7 | 31 | 84 | 7 | M5 | |
5.1 | 12 | 8 | 30 | 84 | 8 | M6 |
18 | 8 | 36 | 90 | 8 | M6 | |
6.8 | 16 | 10 | 40 | 96 | 10 | M8 |
24 | 10 | 48 | 104 | 10 | M8 | |
8.5 | 20 | 12 | 50 | 112 | 12 | M10 |
30 | 12 | 60 | 122 | 12 | M10 | |
10.3 | 24 | 14 | 60 | 124 | 14 | M12 |
36 | 14 | 72 | 136 | 14 | M12 |
Tip Diameter D | Tolerance (h8) |
3.4 ~ 5.1 | 0 -0.014 |
6.8 / 8.5 | 0 -0.018 |
10.3 | 0 -0.022 |
Shank Diameter d | Tolerance (h6) |
6 | 0 -0.008 |
7 ~ 10 | 0 -0.009 |
12 / 14 | 0 -0.011 |