Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outer Diameter (D)(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Carbide NC Spot Drill

Carbide NC Spot Drill

Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres

Carbide NC Spot Drill:Related Image

Seznam čísel dílů

Počet položek

Outer Diameter (D)

(mm)

Tip Diameter D

Tip Core Thickness

Groove Length ℓ

Minimální objednací množství
0.3
0.3
0.04
0.9
1 kusů
0.6
0.6
0.04
1.8
1 kusů
0.9
0.9
0.06
2.7
1 kusů
1.2
1.2
0.1
3.6
1 kusů
1.5
1.5
0.13
4.5
1 kusů
2
2
0.25
6
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
51.31 €
(
61.06 €
)
5 pracovních dnů
51.31 €
(
61.06 €
)
5 pracovních dnů
51.31 €
(
61.06 €
)
5 pracovních dnů
51.31 €
(
61.06 €
)
5 pracovních dnů
51.31 €
(
61.06 €
)
5 pracovních dnů
51.31 €
(
61.06 €
)
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

The non-coated design allows the edge of the tip to stand, achieving the high cut-off performance.

Specifikace a cena

Specifications

Carbide NC Spot Drill:Related Image

Model Number Center ThicknessLength Under Neck
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Diameter
D
SEC-NCSPD0.30.040.9403
0.60.041.8
0.90.062.7
1.20.13.6
1.50.134.5
20.256


For cutting conditions, refer to >>Click here.

Funkce a příklady používání

More Information


The non-coated design allows the edge of the tip to stand, achieving a high cut-off performance.
Ideal for high-accuracy spot drilling.