Registrace
Podmínky filtrování
  • Outer Diameter (D)(mm)
  • Shank Diameter (d)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 1-Flute / 90°

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 1-Flute / 90°

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres

    TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 1-Flute / 90°:Related Image

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Outer Diameter (D)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    Overall Length L

    Chamfering Hole Diameter Range

    Minimální objednací množství
    10
    6
    45
    1 – 10
    1 kusů
    15
    8
    55
    2 ~ 15
    1 kusů
    20
    10
    63
    2 – 20
    1 kusů
    25
    12
    67
    3 – 25
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    28.22 €
    ( 33.58 € )
    5 pracovních dnů
    39.38 €
    ( 46.86 € )
    5 pracovních dnů
    46.08 €
    ( 54.84 € )
    5 pracovních dnů
    69.52 €
    ( 82.73 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    1-flute type with high versatility in countersink

    Specifikace a cena

    Specifications

    TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, 1-Flute / 90°:Related Image

    Model Number
    TA-CS1M

    Diameter
    D
    Chamfering
    Hole Diameter Range
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    101 ~ 10456
    152 ~ 15558
    202 ~ 206310
    253 ~ 256712

    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.