Registrace
Podmínky filtrování
  • Outer Diameter (D)(mm)
  • Shank Diameter (d)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°

TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Obrysový výkres

    TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°:Related Image

    General Steel
    (SS Material)

    Alloy Steel
    (SCM)

    Heat-Treated
    Steel
    (~45HRC)

    High-Hardness
    Steel
    (50 HRC~)

    Tool Steel
    (SKD,SKS)

    Stainless
    Steel
    (SUS)

    Cast Iron
    (FC,FCD)

    Aluminum
    (Al)

    Copper
    (Cu)

      

    ◎ = Optimum ○ = Suitable

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Outer Diameter (D)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    Overall Length L

    Chamfering Hole Diameter Range

    Minimální objednací množství
    10
    6
    45
    2 – 5
    1 kusů
    15
    8
    55
    6 ~ 14
    1 kusů
    20
    10
    63
    8 ~ 18
    1 kusů
    25
    12
    72
    10 ~ 23
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    27.50 €
    ( 32.73 € )
    5 pracovních dnů
    40.65 €
    ( 48.37 € )
    5 pracovních dnů
    45.82 €
    ( 54.53 € )
    5 pracovních dnů
    69.05 €
    ( 82.17 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    It is effective in hole chamfering and deburring of light metals.

    Specifikace a cena

    Specifications

    TiAlN Coated High-Speed Steel Countersink, with Holes / 90°:Related Image

    Model Number
    TA-CSHM
    Diameter
    D
    Chamfering
    Hole Diameter Range
    Overall Length
    L
    Shank Diameter
    d
    102 ~ 5456
    156 ~ 14558
    208 ~ 186310
    2510 ~ 237212

    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.