Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Nominal
  • Pitch, Number of Threads(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Maximum Processing Thread Depth(mm)
  • Major Diameter(φ)
  • Shank Diameter(φ)
  • No. of Grooves
  • Length Under Neck(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 7 pracovních dnů

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 22 návrhy.
Množství:

Obrysový výkres

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads:Related Image

Seznam čísel dílů

Počet položek

Nominal

Pitch, Number of Threads

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Maximum Processing Thread Depth

(mm)

Major Diameter

(φ)

Shank Diameter

(φ)

No. of Grooves

Length Under Neck

(mm)

Minimální objednací množství
M1.4
0.3
39
4
1.05
3
3
4
1 kusů
M1.6
0.35
39
4.8
1.2
3
3
5
1 kusů
M2
0.4
58
4
1.53
6
3
4.5
1 kusů
M2
0.4
39
6
1.53
3
3
6
1 kusů
M2.2
0.45
58
4.5
1.65
6
3
4.8
1 kusů
M2.5
0.45
58
5
1.95
6
3
5.5
1 kusů
M2.5
0.45
58
7.5
1.95
6
3
7.5
1 kusů
M3
0.5
58
6
2.37
6
3
6.5
1 kusů
M3
0.5
58
9
2.37
6
3
9.5
1 kusů
M3.5
0.6
58
7
2.75
6
3
7.5
1 kusů
M4
0.7
58
8
3.1
6
3
9
1 kusů
M4
0.7
58
12
3.1
6
3
12.5
1 kusů
M5
0.8
58
10
3.8
6
3
12.5
1 kusů
M5
0.8
58
15
3.8
6
3
16
1 kusů
M6
1
58
12
4.65
6
3
14
1 kusů
M6
1
58
18
4.65
6
3
20
1 kusů
M8
1.25
58
16
6
6
3
18
1 kusů
M8
1.25
58
24
6
6
3
24
1 kusů
M10
1.5
64
20
7.8
8
3
23
1 kusů
M12
1.75
73
24
9
10
3
26
1 kusů
M16
2
84
32
11.8
12
4
35
1 kusů
M20
2.5
105
40
15
16
5
43
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
174.76 €
( 207.96 € )
7 pracovních dnů
206.83 €
( 246.13 € )
7 pracovních dnů
289.40 €
( 344.39 € )
7 pracovních dnů
332.40 €
( 395.56 € )
7 pracovních dnů
434.76 €
( 517.36 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
-Thread cutting with small diameters from M1.4 × 0.3 (pilot hole diameter ø1.1 mm) is possible
-Reduced cutting load due to short flute length (3 webs)
-Enables effective thread cutting right into the corners of blind holes.

Specifikace a cena

Specifications

TiAlN Coated Carbide Threading Cutter, for Internal Metric Threads:Related Image

Model Number
MINMT

Nominal
M x P
Maximum Machining
Thread Depth
Major Diameter
D
Overall Length
L
Length Under Neck
Shank Diameter
d
Cutting Edge
Thread No.
No. of Grooves
M1.4 0.3 4 1.05 39 4 3 3 3
M1.6 0.35 4.8 1.2 39 5 3
M2 0.4 6 1.55 39 6 3
M2 0.4 4 1.55 58 4.5 6
M2.2 0.45 4.5 1.65 58 5 6
M2.5 0.45 5 1.95 58 5.5 6
M2.5 0.45 7 1.95 58 7.5 6
M3 0.5 6 2.35 58 6.5 6
M3 0.5 9 2.35 58 9.5 6
M3.5 0.6 7 2.75 58 7.5 6
M4 0.7 8 3.1 58 9 6
M4 0.7 12 3.1 58 12.5 6
M5 0.8 10 3.8 58 12.5 6
M5 0.8 15 3.8 58 16 6
M6 1 12 4.65 58 14 6
M6 1 18 4.65 58 20 6
M8 1.25 16 5.95 58 18 6
M8 1.25 24 5.95 58 24 6
M10 1.5 20 7.8 64 23 8
M12 1.75 24 9 73 26 10
M16 2 32 11.8 84 35 12 4
M20 2.5 40 15 105 43 16 5

Funkce a příklady používání

More Information


Small diameter threading is possible from M1.4 x 0.3 (pilot hole diameter Ø 1.1 mm).
The processing time is reduced since high speed cutting is possible.
Since the cutting length is short (3 threads), it does not apply cutting stress.
The effective thread can be cut all the way to the corners of the blind hole.

■Misumi Threading Cutter Product CNC Program Download Services

Click here