Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
17.94 € ( 21.35 € ) | 5 pracovních dnů |
16.91 € ( 20.12 € ) | 5 pracovních dnů |
14.97 € ( 17.81 € ) | 5 pracovních dnů |
13.46 € ( 16.02 € ) | 5 pracovních dnů |
26.93 € ( 32.05 € ) | 5 pracovních dnů |
31.64 € ( 37.65 € ) | 5 pracovních dnů |
50.42 € ( 60.00 € ) | 5 pracovních dnů |
49.24 € ( 58.60 € ) | 5 pracovních dnů |
50.34 € ( 59.90 € ) | 5 pracovních dnů |
51.53 € ( 61.32 € ) | 5 pracovních dnů |
68.06 € ( 80.99 € ) | 5 pracovních dnů |
87.43 € ( 104.04 € ) | 5 pracovních dnů |
[Features]
-Can be used for through hole machining
-Suitable for a wide range of materials, but is particularly effective for tapping steel alloys and stainless steel etc.
-Excellent abrasion resistance and resistance to chip welding due to TiN coating
-Long shank, ideal for drilling deep tapped holes (G-LS-POT).
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | Quantity/ pack | |
M3 | 0.5 | 5P | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | 5 Pieces |
M4 | 0.7 | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 7 | 4 | |||
M5 | 0.8 | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 7 | 4.5 | |||
M6 | 1 | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 7 | 4.5 | |||
M8 | 1.25 | LM3 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5 | |||
M10 | 1.5 | LM3 | 75 | 24 | 39 | 7 | 8 | 5.5 |
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | |
M3 | 0.5 | 5P | LM2 | 100 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | LM2 | 100 | 13 | 21 | 5 | 3 | 7 | 4 | |
M5 | 0.8 | LM2 | 100 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | |
M6 | 1 | LM2 | 100 | 19 | 30 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | |
M8 | 1.25 | LM3 | 150 | 22 | 35 | 6.2 | 4 | 8 | 5 | |
M10 | 1.5 | LM3 | 150 | 24 | 39 | 7 | 4 | 8 | 5.5 |