Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Přesunutím myši nad obrázek ho zvětšíte
Pozor
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
117.97 € ( 140.38 € ) | 5 pracovních dnů |
76.60 € ( 91.15 € ) | 5 pracovních dnů |
86.77 € ( 103.26 € ) | 5 pracovních dnů |
78.32 € ( 93.20 € ) | 5 pracovních dnů |
92.73 € ( 110.35 € ) | 5 pracovních dnů |
99.15 € ( 117.99 € ) | 5 pracovních dnů |
111.94 € ( 133.21 € ) | 5 pracovních dnů |
104.72 € ( 124.62 € ) | 5 pracovních dnů |
108.06 € ( 128.59 € ) | 5 pracovních dnů |
133.71 € ( 159.11 € ) | 5 pracovních dnů |
138.39 € ( 164.68 € ) | 5 pracovních dnů |
· A highly versatile series that's ideal for machining work materials from tempered steel (up to 45 HRC) to high hardness steel (up to 65 HRC).
· Coating with excellent hardness and heat resistance makes it suitable for high speed machining.
· 45° radius end mill capable of high-speed and high-efficiency machining
Pozor
● The unique tip pocket shape enables groove cutting at cut depth equal to that of the 2-flute type.
● Gash land blade tip suppresses chipping to the greatest extent possible.