Číslo dílu:
návrhy.Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
57.13 € ( 67.98 € ) | 5 pracovních dnů |
59.15 € ( 70.39 € ) | 5 pracovních dnů |
70.85 € ( 84.31 € ) | 5 pracovních dnů |
98.11 € ( 116.75 € ) | 5 pracovních dnů |
70.49 € ( 83.88 € ) | 5 pracovních dnů |
70.49 € ( 83.88 € ) | 5 pracovních dnů |
110.90 € ( 131.97 € ) | 5 pracovních dnů |
149.54 € ( 177.95 € ) | 5 pracovních dnů |
195.15 € ( 232.23 € ) | 5 pracovních dnů |
77.28 € ( 91.96 € ) | 5 pracovních dnů |
165.36 € ( 196.78 € ) | 5 pracovních dnů |
109.26 € ( 130.02 € ) | 5 pracovních dnů |
131.48 € ( 156.46 € ) | 5 pracovních dnů |
180.60 € ( 214.91 € ) | 5 pracovních dnů |
215.63 € ( 256.60 € ) | 5 pracovních dnů |
175.82 € ( 209.23 € ) | 5 pracovních dnů |
132.91 € ( 158.16 € ) | 5 pracovních dnů |
194.32 € ( 231.24 € ) | 5 pracovních dnů |
225.75 € ( 268.64 € ) | 5 pracovních dnů |
90.07 € ( 107.18 € ) | 5 pracovních dnů |
90.07 € ( 107.18 € ) | 5 pracovních dnů |
179.24 € ( 213.30 € ) | 5 pracovních dnů |
130.16 € ( 154.89 € ) | 5 pracovních dnů |
153.07 € ( 182.15 € ) | 5 pracovních dnů |
216.16 € ( 257.23 € ) | 5 pracovních dnů |
266.61 € ( 317.27 € ) | 5 pracovních dnů |
197.40 € ( 234.91 € ) | 5 pracovních dnů |
248.45 € ( 295.66 € ) | 5 pracovních dnů |
128.11 € ( 152.45 € ) | 5 pracovních dnů |
128.11 € ( 152.45 € ) | 5 pracovních dnů |
229.47 € ( 273.07 € ) | 5 pracovních dnů |
213.56 € ( 254.14 € ) | 5 pracovních dnů |
180.08 € ( 214.30 € ) | 5 pracovních dnů |
162.10 € ( 192.90 € ) | 5 pracovních dnů |
187.30 € ( 222.89 € ) | 5 pracovních dnů |
251.94 € ( 299.81 € ) | 5 pracovních dnů |
201.84 € ( 240.19 € ) | 5 pracovních dnů |
231.93 € ( 276.00 € ) | 5 pracovních dnů |
282.38 € ( 336.03 € ) | 5 pracovních dnů |
214.57 € ( 255.34 € ) | 5 pracovních dnů |
214.57 € ( 255.34 € ) | 5 pracovních dnů |
214.57 € ( 255.34 € ) | 5 pracovních dnů |
214.57 € ( 255.34 € ) | 5 pracovních dnů |
268.71 € ( 319.76 € ) | 5 pracovních dnů |
268.71 € ( 319.76 € ) | 5 pracovních dnů |
213.95 € ( 254.60 € ) | 5 pracovních dnů |
213.95 € ( 254.60 € ) | 5 pracovních dnů |
254.58 € ( 302.95 € ) | 5 pracovních dnů |
254.58 € ( 302.95 € ) | 5 pracovních dnů |
286.39 € ( 340.80 € ) | 5 pracovních dnů |
286.39 € ( 340.80 € ) | 5 pracovních dnů |
344.62 € ( 410.10 € ) | 5 pracovních dnů |
344.62 € ( 410.10 € ) | 5 pracovních dnů |
258.91 € ( 308.10 € ) | 5 pracovních dnů |
258.91 € ( 308.10 € ) | 5 pracovních dnů |
344.67 € ( 410.16 € ) | 5 pracovních dnů |
344.67 € ( 410.16 € ) | 5 pracovních dnů |
137.51 € ( 163.64 € ) | 5 pracovních dnů |
230.37 € ( 274.14 € ) | 5 pracovních dnů |
286.09 € ( 340.45 € ) | 5 pracovních dnů |
A wide range of soft jaws which suit chucks of Kitagawa and Howa is available
Model | Chuck Dimension | Height (H) | Width (W) | Tip Type (Selection) | T (Selection) | Type | L | A | B | C | D | E | F | Serration Pitch |
SEN | 4 | 23 | 23 | C | 10 | Standard | 51 | 4 | 13 | 14 | 27 | M8 | 3 | 1.5 mm x 60° |
5 | 27 | 62 | 17 | 38 | 3 | |||||||||
36 | Tall Jaw | 26 | ||||||||||||
48 | 38 | |||||||||||||
6 | 30 | 31 | B C | 12 | Standard | 73 | 5 | 18 | 20 | 38 (Tip B) 43 (Tip C) | M10 | 13 (Tip B) 3 (Tip C) | ||
36 | B | Tall Jaw | 24 | 13 | ||||||||||
50 | 38 | |||||||||||||
60 | 48 | |||||||||||||
80 | 68 | |||||||||||||
100 | 88 | |||||||||||||
130 | 118 | |||||||||||||
30 | 48 | Wide Jaw | 18 | 20 | ||||||||||
60 | 30 | |||||||||||||
80 | 50 | |||||||||||||
48 | 48 | 36 | 20 | |||||||||||
8 | 37 | 35 | B C | 14 | Standard | 95 | 22 | 25 | 46 (Tip B) 54 (Tip C) | M12 | 15 (Tip B) 3 (Tip C) | |||
50 | B | Tall Jaw | 35 | 15 | ||||||||||
60 | 45 | |||||||||||||
80 | 65 | |||||||||||||
100 | 85 | |||||||||||||
120 | 105 | |||||||||||||
150 | 135 | |||||||||||||
36 | 48 | Wide Jaw | 21 | 20 | ||||||||||
63 | 33 | |||||||||||||
80 | 50 | |||||||||||||
48 | 48 | 33 | 20 | |||||||||||
10 | 42 | 40 | B C | 16 | Standard | 110 | 27 | 30 | 50 (Tip B) 60 (Tip C) | 17 (Tip B) 4 (Tip C) | ||||
50 | B | Tall Jaw | 35 | 17 | ||||||||||
60 | 45 | |||||||||||||
80 | 65 | |||||||||||||
100 | 85 | |||||||||||||
120 | 105 | |||||||||||||
150 | 135 | |||||||||||||
42 | 63 | Wide Jaw | 27 | 33 | ||||||||||
100 | 60 | |||||||||||||
48 | 73 | 33 | 35 | |||||||||||
12 | 48 | 48 | B C | 18 21 | Standard | 129 | 5 | 28 | 30 | 60 (Tip B) 74 (Tip C) | M14 (T = 18) M16 (T = 21) | 22 (Tip B) 3 (Tip C) | ||
60 | B | Tall Jaw | 40 | 22 | ||||||||||
80 | 60 | |||||||||||||
100 | 80 | |||||||||||||
120 | 100 | |||||||||||||
150 | 130 | |||||||||||||
15 | 62 | 62 | A | 22 25.5 | Standard | 165 | 8 (T = 22) 5 (T = 25.5) | 37 | 43 | 85 | M20 | - | ||
80 | Tall Jaw | 55 | ||||||||||||
SENT | 10 | 42 | 40 | B | 16 | Standard | 110 | 6 | 26 | 30 | 50 | M12 | 17 | 3.0 mm x 60° |
12 | 48 | 48 | 18 | 129 | 28 | 38 | 59 | M14 | 22 | |||||
15 | 62 | 62 | A | 22 | 165 | 9 | 37 | 60 | 66 | M20 | - | |||
21 | 70 | 63 | 25 | 180 | 45 | 80 |