Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
30.00 € ( 35.70 € ) | 5 pracovních dnů |
30.00 € ( 35.70 € ) | 5 pracovních dnů |
30.00 € ( 35.70 € ) | 5 pracovních dnů |
33.33 € ( 39.66 € ) | 5 pracovních dnů |
35.83 € ( 42.64 € ) | 5 pracovních dnů |
36.51 € ( 43.45 € ) | 5 pracovních dnů |
41.67 € ( 49.59 € ) | 5 pracovních dnů |
29.17 € ( 34.71 € ) | 5 pracovních dnů |
32.50 € ( 38.67 € ) | 5 pracovních dnů |
33.33 € ( 39.66 € ) | 5 pracovních dnů |
28.33 € ( 33.71 € ) | 5 pracovních dnů |
28.33 € ( 33.71 € ) | 5 pracovních dnů |
28.33 € ( 33.71 € ) | 5 pracovních dnů |
31.67 € ( 37.69 € ) | 5 pracovních dnů |
34.17 € ( 40.66 € ) | 5 pracovních dnů |
Can be used for a wide range of applications from rough to regular finishes.
Model Number | Shape | Outer Diameter D (mm) | Thickness T (mm) |
EFBA-4-8 | A | 4 | 8 |
EFBA-5-9 | 5 | 9 | |
EFBA-6-10 | 6 | 10 | |
EFBA-8-10 | 8 | ||
EFBA-10-14 | 10 | 14 | |
EFBA-12-20 | 12 | 20 | |
EFBA-20-20 | 20 | ||
EFBB-4-8 | B | 4 | 8 |
EFBB-5-9 | 5 | 9 | |
EFBB-6-10 | 6 | 10 | |
EFBB-8-10 | 8 | ||
EFBB-10-13 | 10 | 13 | |
EFBC-4-10 | C | 4 | 10 |
EFBC-5-12 | 5 | 12 | |
EFBC-6-16 | 6 | 16 | |
EFBC-8-17 | 8 | 17 | |
EFBC-10-14 | 10 | 14 |