Registrace
Potvrzeno

Bellows Air Spring (PSB-1-170Y)

Bellows Air Spring PSB-1-170Y

Číslo dílu:

PSB-1-170Y
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
PSB-1-170Y

Type

Height Adjusting Handwheel

Body Height h

(mm)

Properties

Number of Steps

(Level)

Existence of Plate

Effective Pressure Area

(cm2)

Option

Specifications

RoHS?Minimální objednací množství
[Others] Air-shape
NA
127
Standard / Performance of Vibration Proofing
1
With Mounting Plate (Horizontal Piping)
260
NA
Air spring main body
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
401.79 €
( 478.13 € )
10 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

This product offers an excellent vibration-resistant effect. In addition to vibration-resistant applications, it can be used in a wide range of fields including vibration-free and actuator applications.

Číslo dílu bylo potvrzeno