Registrace
Podmínky filtrování
  • Stock
  • Effective Sectional Area(mm2)
  • Effective Sectional Area【classification】(mm2)

    * ~10 represents over 5, and 10 or less.

  • One-Touch Fitting Size
  • Outer Diameter D(Ø)
  • Full length B(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 5 pracovních dnů
  • Silencer, One Touch Coupler, Embedded Type

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu

    Effective Sectional Area

    (mm2)

    Effective Sectional Area【classification】

    (mm2)

    One-Touch Fitting Size

    Outer Diameter D

    (Ø)

    Full length B

    (mm)

    RoHS?Minimální objednací množství
    3.5
    5 or Less
    φ4
    10
    31.6
    -
    1 kusů
    10.5
    Up to 15
    φ6
    15.5
    34.6
    -
    1 kusů
    17
    Up to 20
    φ8
    17.5
    48.9
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    4.99 €2.74 €
    ( 3.26 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    5.60 €
    ( 6.66 € )
    5 pracovních dnů
    5.84 €
    ( 6.95 € )
    5 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    More than 1.5 times of flow for the same size

    [Features]
    · Decrease the exhaust sound by mounting on the exhaust port of the equipment.
    · Excellent noise cancellation effect.
    · Option of 3 types, depending on its use.
    · Ready to use one touch coupler, embedded type.