Registrace
Podmínky filtrování

Pneumatic Pressure Switch - Electric Compact Pressure Switch PPE Series

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 18 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Rated Pressure (Max.)

Output Method

Pipe Port Type

Rated Pressure (Max.)

Minimální objednací množství
0kPa
-
-
100 kPa
1 kusů
0kPa
-
Male thread
0 kPa
1 kusů
0kPa
Analog
-
0 kPa
1 kusů
0kPa
-
-
100 kPa
1 kusů
0kPa
-
Male thread
-
1 kusů
0kPa
Analog
-
-
1 kusů
0kPa
NPN Open Collector
-
100 kPa
1 kusů
0kPa
NPN Open Collector
Male thread
-
1 kusů
0kPa
Analog
-
-
1 kusů
0kPa
-
-
100 kPa
1 kusů
0kPa
-
Male thread
0 kPa
1 kusů
0kPa
Analog
-
0 kPa
1 kusů
0kPa
-
-
100 kPa
1 kusů
0kPa
-
Male thread
-
1 kusů
0kPa
Analog
-
-
1 kusů
0kPa
-
-
100 kPa
1 kusů
0kPa
-
Male thread
1 MPa
1 kusů
0kPa
Analog
-
1 MPa
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů
-
( - )
14 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Trimmer equipped semiconductor switch.

[Features]
· Semiconductors are used from pressure detection, allowing for high accuracy and reliability.
· The two-wire type reduces the time needed for wiring work and either PLC input type (source or sink) can be used.
· The high pressure type (V01) can withstand as high as 0.6MPa, as well as vacuum breakdown from added pressure.
· Fitted with reverse connection and excess current protection circuits.
· Internal circuits protect from incorrect wiring (reverse connection, overload short circuit).
· Possible pipe connection types: R1/8, ø6 plug, ø6 one-touch connection