Registrace
Podmínky filtrování
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Wheel Material
    • Nylon
    • Others
  • Wheel Dia. D(mm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

SUS-K2 Type Fixed Wheel Plate Type

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Mounting Height H

(mm)

Allowable Load

(daN)

Wheel Material

Wheel Dia. D

(mm)

Minimální objednací množství
170
160
[Others] Nylon Foil Urethane Foam
130
1 kusů
190
180
[Others] Nylon Foil Urethane Foam
150
1 kusů
170
150
[Nylon] Nylon
130
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
74.81 €
( 89.02 € )
5 pracovních dnů
81.17 €
( 96.59 € )
5 pracovních dnů
68.16 €
( 81.11 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

An all-stainless steel caster with excellent water resistance. Widely used for hand trucks, box pallets, etc.