Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • Outer Diameter(mm)
  • Stroke(mm)
  • Tip outer diameter(Ø)
  • Length(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 8 pracovních dnů
  • Indexing Plunger - PBY

    Indexing Plunger - PBY

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Outer Diameter

    (mm)

    Stroke

    (mm)

    Tip outer diameter

    (Ø)

    Length

    (mm)

    Minimální objednací množství
    6
    4
    4
    33
    1 kusů
    8
    5
    5
    43.5
    1 kusů
    10
    6
    6
    52
    1 kusů
    12
    8
    8
    63.5
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    20.98 €
    (
    24.97 €
    )
    8 pracovních dnů
    22.49 €
    (
    26.76 €
    )
    6 pracovních dnů
    25.82 €
    (
    30.73 €
    )
    6 pracovních dnů
    24.05 €
    (
    28.62 €
    )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · An indexing plunger with an integrated mounting flange.
    · Suitable for mounting equipment and devices on walls etc.
    ·Pull out the knob and rotate 90° to lock with the pin in a retracted state.
    ·To unlock, pull the knob out slightly and rotate it 90°.
    · Returns to its original position via the action of the integrated spring.
    · For mounting, please use commercially available hex socket bolts, etc.
    · Using slotted holes allows you to adjust the position after mounting.