Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outer Diameter(mm)
  • Stroke(mm)
  • Main Body Surface Treatment
  • Surface Treatment of Pin
  • Tip Heat Treatment
  • Tip outer diameter(Ø)
  • Length(mm)
  • Lock Nut
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 8 pracovních dnů
    • V rámci 9 pracovních dnů

Indexing Plungers, PSY

Indexing Plungers, PSY

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 8 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Outer Diameter

(mm)

Stroke

(mm)

Main Body Surface Treatment

Surface Treatment of Pin

Tip Heat Treatment

Tip outer diameter

(Ø)

Length

(mm)

Lock Nut

Minimální objednací množství
12
6
Black Oxide
NA
Hardening
6
45
NA
1 kusů
12
6
Black Oxide
NA
Hardening
6
45
Available
1 kusů
16
8
Black Oxide
NA
Hardening
8
54
NA
1 kusů
16
8
Black Oxide
NA
Hardening
8
54
Available
1 kusů
12
6
NA
Nickel Plating
NA
6
45
NA
1 kusů
12
6
NA
Nickel Plating
NA
6
45
Available
1 kusů
16
8
NA
Nickel Plating
NA
8
54
NA
1 kusů
16
8
NA
Nickel Plating
NA
8
54
Available
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
31.34 €
( 37.29 € )
8 pracovních dnů
32.24 €
( 38.37 € )
9 pracovních dnů
35.03 €
( 41.69 € )
6 pracovních dnů
37.01 €
( 44.04 € )
9 pracovních dnů
68.69 €
( 81.74 € )
9 pracovních dnů
71.41 €
( 84.98 € )
9 pracovních dnů
81.70 €
( 97.22 € )
9 pracovních dnů
86.17 €
( 102.54 € )
9 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

The pin can be locked in its retracted position by pulling and rotating the knob 90 degrees. To unlock, pull the knob slightly and rotate it by 90 degrees. The built-in spring returns the pin to its origin.