Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
61.33 € ( 72.98 € ) | 9 pracovních dnů |
64.19 € ( 76.39 € ) | 9 pracovních dnů |
64.67 € ( 76.96 € ) | 9 pracovních dnů |
67.54 € ( 80.37 € ) | 9 pracovních dnů |
61.33 € ( 72.98 € ) | 9 pracovních dnů |
64.19 € ( 76.39 € ) | 9 pracovních dnů |
64.69 € ( 76.98 € ) | 9 pracovních dnů |
67.55 € ( 80.38 € ) | 9 pracovních dnů |
95.10 € ( 113.17 € ) | 9 pracovních dnů |
99.56 € ( 118.48 € ) | 9 pracovních dnů |
99.27 € ( 118.13 € ) | 9 pracovních dnů |
103.73 € ( 123.44 € ) | 9 pracovních dnů |
61.34 € ( 72.99 € ) | 9 pracovních dnů |
64.21 € ( 76.41 € ) | 6 pracovních dnů |
64.71 € ( 77.00 € ) | 9 pracovních dnů |
67.57 € ( 80.41 € ) | 9 pracovních dnů |
95.10 € ( 113.17 € ) | 9 pracovních dnů |
99.56 € ( 118.48 € ) | 9 pracovních dnů |
99.28 € ( 118.14 € ) | 9 pracovních dnů |
103.75 € ( 123.46 € ) | 9 pracovních dnů |
106.08 € ( 126.24 € ) | 9 pracovních dnů |
115.41 € ( 137.34 € ) | 9 pracovních dnů |
110.96 € ( 132.04 € ) | 9 pracovních dnů |
120.29 € ( 143.15 € ) | 9 pracovních dnů |
95.11 € ( 113.18 € ) | 9 pracovních dnů |
79.28 € 31.71 € ( 37.73 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
99.30 € ( 118.17 € ) | 9 pracovních dnů |
103.77 € ( 123.49 € ) | 9 pracovních dnů |
106.10 € ( 126.26 € ) | 9 pracovních dnů |
115.44 € ( 137.37 € ) | 9 pracovních dnů |
110.97 € ( 132.05 € ) | 9 pracovních dnů |
120.31 € ( 143.17 € ) | 9 pracovních dnů |
106.13 € ( 126.29 € ) | 9 pracovních dnů |
115.45 € ( 137.39 € ) | 9 pracovních dnů |
111.00 € ( 132.09 € ) | 9 pracovních dnů |
120.34 € ( 143.20 € ) | 9 pracovních dnů |
[Features]
- Stainless steel.
- Superior corrosion resistance.
- Turn the lever to control the pin insertion.
- Retractable into the body with a 180° turn of the lever.
- Lever can be locked with a notch machined in the main body.
- Ergonomic lever cap attached to the PXVS-B/BK.
- Nickel plating for good abrasion resistance.