Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Wheel Material
    • Nylon
    • Others
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

SUS-J2-S Type Swivel Wheel Plate Type (with Stopper)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Mounting Height H

(mm)

Allowable Load

(daN)

Wheel Material

Wheel Dia. D

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Minimální objednací množství
170
160
[Others] Nylon Foil Urethane Foam
130
108
1 kusů
190
180
[Others] Nylon Foil Urethane Foam
150
115
1 kusů
170
150
[Nylon] Nylon
130
108
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
106.02 €
(
126.16 €
)
6 pracovních dnů
83.51 €
(
99.38 €
)
6 pracovních dnů
99.30 €
(
118.17 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

An all-stainless steel caster with excellent water resistance. Used for box pallets, etc. Wheel rotation can be fixed with the stopper pedal located on the main body side surface.