Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stock
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 9 pracovních dnů
  • Hex Socket Head Cap Screw (Titanium) - SNST

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Screw Nominal (M)

    Length L (mm)

    Pitch

    (mm)

    Screw Type

    Minimální objednací množství
    3
    5
    0.5
    Full-Thread
    1 kusů
    3
    8
    0.5
    Full-Thread
    1 kusů
    3
    12
    0.5
    Full-Thread
    1 kusů
    4
    30
    0.7
    Half Thread
    1 kusů
    5
    35
    0.8
    Half Thread
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    9.59 €
    ( 11.41 € )
    6 pracovních dnů
    7.30 €
    ( 8.69 € )
    6 pracovních dnů
    7.45 €
    ( 8.87 € )
    6 pracovních dnů
    12.02 €4.81 €
    ( 5.72 € )
    Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    16.45 €
    ( 19.58 € )
    9 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Made of titanium. The specific gravity is about 60% that of stainless steel.
    · For applications where weight reduction is necessary, such as with automobiles, aircraft, space equipment, medical equipment, and robots.