Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Body Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • Outer Diameter D (or Male Thread M)(mm)
  • Stroke S(mm)
  • Main Body Surface Treatment
  • Minimum Load(N)
  • Length L(mm)
  • Tip outer diameter d(φ)
  • Thread Pitch(mm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 8 pracovních dnů

Balls Plunger (Cap Model) (BSTCA, BSUCA)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 8 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Body Material

Outer Diameter D (or Male Thread M)

(mm)

Stroke S

(mm)

Main Body Surface Treatment

Minimum Load

(N)

Maximum Load Capacity

(N)

Length L

(mm)

Tip outer diameter d

(φ)

Thread Pitch

(mm)

Heat Resistant Temperature

(°C)

RoHS?Minimální objednací množství
[Steel] EN 1.0715 Equiv.
6
1
Black Oxide
9
13
12
3.5
1
100
10
1 kusů
[Steel] EN 1.0715 Equiv.
8
1.5
Black Oxide
15
30
16
5
1.25
100
10
1 kusů
[Steel] EN 1.0715 Equiv.
10
2
Black Oxide
20
35
20
6
1.5
100
10
1 kusů
[Steel] EN 1.0715 Equiv.
12
2.5
Black Oxide
30
55
25
8
1.75
100
10
1 kusů
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
6
1
NA
9
13
12
3.5
1
180
10
1 kusů
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
8
1.5
NA
15
30
16
5
1.25
180
10
1 kusů
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
10
2
NA
20
35
20
6
1.5
180
10
1 kusů
[Stainless Steel] Stainless Steel (EN 1.4305 Equiv.)
12
2.5
NA
30
55
25
8
1.75
180
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
7.19 €
( 8.56 € )
6 pracovních dnů
8.48 €
( 10.09 € )
6 pracovních dnů
9.68 €
( 11.52 € )
8 pracovních dnů
10.10 €
( 12.02 € )
8 pracovních dnů
11.89 €
( 14.15 € )
6 pracovních dnů
14.80 €
( 17.61 € )
6 pracovních dnů
18.88 €
( 22.47 € )
6 pracovních dnů
21.58 €
( 25.68 € )
8 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
- Cap screw type ball plunger.
- Positioning is possible by using the under head.
- Steel and stainless steel types are available.
- Can be fixed with the seat