Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Shaft O.D.(mm)
  • S(mm)
  • d(Ø)
  • L(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů
    • V rámci 9 pracovních dnů

Engineering Plastics Index Plunger (EIP)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 8 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Shaft O.D.

(mm)

S

(mm)

d

(Ø)

L

(mm)

Nut

RoHS?Minimální objednací množství
10
5
5
45
Single nut
10
1 kusů
10
5
5
45
Double Nut
10
1 kusů
12
6
6
54
Single nut
10
1 kusů
12
6
6
54
Double Nut
10
1 kusů
16
8
8
69
Single nut
10
1 kusů
16
8
8
69
Double Nut
10
1 kusů
20
10
10
80
Single nut
10
1 kusů
20
10
10
80
Double Nut
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
13.06 €
( 15.54 € )
8 pracovních dnů
15.73 €
( 18.72 € )
8 pracovních dnů
14.47 €
( 17.22 € )
8 pracovních dnů
17.09 €
( 20.34 € )
9 pracovních dnů
15.75 €
( 18.74 € )
8 pracovních dnů
18.47 €
( 21.98 € )
8 pracovních dnů
19.69 €
( 23.43 € )
8 pracovních dnů
22.60 €
( 26.89 € )
8 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Because everything other than the nose is made of resin, it is ideal not only for for industrial machinery, but also for uses such as health care instruments, assistive devices, and in the furniture field, etc.

[Features]
- The body is made of resin and so is lightweight.
- It is optimal for places that do not tolerate rust.
- With the spring plunger hand operation, when the knob is pulled the nose retracts but can easily be released. Let go and the nose returns to the original state by means of the internal spring.