Registrace
Podmínky filtrování
  • Screw Shaft O.D. d(mm)
  • Lead(mm)
  • Number of Load Circuits(Rows x Windings)
  • Screw Shaft Length(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 23 pracovních dnů
    • V rámci 24 pracovních dnů
    • V rámci 75 pracovních dnů

Ball screws / round flange / diameter 16 - 25 / pitch 5 - 12 / C5, C7 / BNF

Ball screws / round flange / diameter 16 - 25 / pitch 5 - 12 / C5, C7 / BNF

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 21 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Screw Shaft O.D. d

(mm)

Lead

(mm)

Number of Load Circuits

(Rows x Windings)

Screw Shaft Length

(mm)

Basic Load Rating Dynamic Rating Ca

(N)

Basic Load Rating Static Rating Coa

(N)

Minimální objednací množství
16
5
1×2.5
410
7400
13900
1 kusů
16
5
1×2.5
510
7400
13900
1 kusů
16
5
1×2.5
610
7400
13900
1 kusů
20
5
2×2.5
1010
15100
35000
1 kusů
20
5
2×2.5
410
15100
35000
1 kusů
20
5
2×2.5
510
15100
35000
1 kusů
20
5
2×2.5
610
15100
35000
1 kusů
20
5
2×2.5
710
15100
35000
1 kusů
20
5
2×2.5
810
15100
35000
1 kusů
25
5
2×2.5
620
16700
44000
1 kusů
25
10
1×2.5
1020
15800
33000
1 kusů
25
10
1×2.5
1220
15800
33000
1 kusů
25
10
1×2.5
620
15800
33000
1 kusů
25
10
1×2.5
820
15800
33000
1 kusů
28
6
2×2.5
720
17500
49400
1 kusů
32
5
2×2.5
730
18500
56400
1 kusů
32
5
2×2.5
930
18500
56400
1 kusů
32
10
2×2.5
730
47200
112700
1 kusů
32
10
2×2.5
930
47200
112700
1 kusů
40
10
2×2.5
1230
52700
141100
1 kusů
50
10
2×2.5
1300
58200
176400
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
911.11 €
( 1,084.22 € )
24 pracovních dnů
1,123.87 €
( 1,337.41 € )
23 pracovních dnů
1,294.07 €
( 1,539.94 € )
23 pracovních dnů
2,332.84 €
( 2,776.08 € )
23 pracovních dnů
911.11 €
( 1,084.22 € )
23 pracovních dnů
1,123.87 €
( 1,337.41 € )
23 pracovních dnů
1,294.07 €
( 1,539.94 € )
23 pracovních dnů
1,484.31 €
( 1,766.33 € )
23 pracovních dnů
1,697.07 €
( 2,019.51 € )
23 pracovních dnů
1,294.07 €
( 1,539.94 € )
23 pracovních dnů
1,697.07 €
( 2,019.51 € )
23 pracovních dnů
1,782.17 €
( 2,120.78 € )
23 pracovních dnů
1,101.35 €
( 1,310.61 € )
23 pracovních dnů
1,329.11 €
( 1,581.64 € )
23 pracovních dnů
1,526.86 €
( 1,816.96 € )
23 pracovních dnů
1,631.99 €
( 1,942.07 € )
23 pracovních dnů
2,034.98 €
( 2,421.63 € )
75 pracovních dnů
1,611.96 €
( 1,918.23 € )
24 pracovních dnů
2,014.95 €
( 2,397.79 € )
23 pracovních dnů
2,671.74 €
( 3,179.37 € )
24 pracovních dnů
3,243.96 €
( 3,860.31 € )
23 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· This product has no machining on the shaft ends, and is a standard series precision ball screw mass-produced at specified lengths.
· Additional work on screw shaft ends can be easily performed.
· Also, a variety of nut shapes are available to suit different purposes such as the BNFN shape double nut, BNF shape single nut, BIF shape offset preload nut, MDK shape miniature ball screw, and MBF shape.
· Dust-proof: The following model number nuts have labyrinth seals mounted.