Číslo dílu:
návrhy.Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
431.01 € ( 512.90 € ) | 49 pracovních dnů |
771.85 € ( 918.50 € ) | 49 pracovních dnů |
1,107.58 € ( 1,318.02 € ) | 49 pracovních dnů |
1,907.55 € ( 2,269.98 € ) | 49 pracovních dnů |
1,003.96 € ( 1,194.71 € ) | 49 pracovních dnů |
1,687.23 € ( 2,007.80 € ) | 49 pracovních dnů |
784.84 € ( 933.96 € ) | 49 pracovních dnů |
1,525.38 € ( 1,815.20 € ) | 49 pracovních dnů |
Install on press machine T-slot etc. for air cylinder equipped plain bearing ascending, lifting the goods from the table surface, in a labor-saving device that can move the object 360°.
[Features]
· High precision - smooth conveyor achieved through technology.
· Existing T-slots in press machines etc. can be used, and due to adoption of aluminum body is lighter than conventional types, reducing the insertion and removal workload.
· Dimensions such as height can be specified for custom orders.