Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Outer Diameter(Ø)
  • O.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Internal Diameter(Ø)
  • I.D. [Distinction]

    * ~2 represents over 5, and 3 or less.

  • Color
    • Transparent (including non-white colors)
  • Length (Last Number of Model Number)(m)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 11 pracovních dnů

P-Flex Series, Hot Water Resistant Polyurethane Tubes (12PCB-20)

Číslo dílu:

12PCB-20
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    149.15 €
  • Celkem (bez DPH)
    149.15 €
    Cena včetně DPH:
    177.49 €
  • Datum odeslání
    10 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 08.08.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?7
Množství 
?
1 - 78+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
149.15 €
(
177.49 €
)
149.15 €
(
177.49 €
)
Shipping days10 daysQuote

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
12PCB-20

Outer Diameter

(Ø)

O.D. [Distinction]

Internal Diameter

(Ø)

I.D. [Distinction]

Color

Minimum Bending Radius

(mm)

Length (Last Number of Model Number)

(m)

Minimální objednací množství
12
Up to 15
8
Up to 8
[Transparent (including non-white colors)] Transparent Blue
28
20
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
149.15 €
(
177.49 €
)
11 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Resistant to hot water and optimal for cooling water piping. Can also be used for air.

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno