Registrace
Podmínky filtrování
  • Stock
  • Main Body Material
    • Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)
    • Brass
  • Minimum Sectional Area(mm2)
  • Outer Diameter of Connection Hose C(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • K dispozici odeslání ve stejný den
    • V rámci 5 pracovních dnů
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 10 pracovních dnů
  • No Valve Type NSP Type Plug NPH Type

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 13 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Main Body Material

    Operating Pressure Range

    (MPa)

    Minimum Sectional Area

    (mm2)

    Outer Diameter of Connection Hose C

    (mm)

    RoHS?Minimální objednací množství
    [Brass] Brass (BSBM)
    ~4.9
    7
    6.5
    -
    1 kusů
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    ~4.9
    7
    6.5
    -
    1 kusů
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    ~4.9
    20
    8
    10
    1 kusů
    [Brass] Brass (BSBM)
    ~4.9
    38
    11
    -
    1 kusů
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    ~4.9
    38
    11
    -
    1 kusů
    [Brass] Brass (BSBM)
    ~4.9
    79
    15
    -
    1 kusů
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    ~4.9
    79
    15
    -
    1 kusů
    [Brass] Brass (BSBM)
    ~2.9
    177
    21
    -
    1 kusů
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    ~2.9
    177
    21
    -
    1 kusů
    [Brass] Brass (BSBM)
    ~2.9
    284
    27
    -
    1 kusů
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    ~2.9
    284
    27
    -
    1 kusů
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    ~2.0
    531
    34.5
    10
    1 kusů
    [Stainless (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)
    ~1.5
    1257
    54
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    3.55 €
    ( 4.22 € )
    5 pracovních dnů
    8.29 €
    ( 9.87 € )
    5 pracovních dnů
    10.05 €
    ( 11.96 € )
    6 pracovních dnů
    6.16 €
    ( 7.33 € )
    5 pracovních dnů
    9.59 €5.75 €
    ( 6.84 € )
    Skladová položka – 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den
    11.44 €
    ( 13.61 € )
    5 pracovních dnů
    18.93 €
    ( 22.53 € )
    5 pracovních dnů
    17.96 €
    ( 21.37 € )
    5 pracovních dnů
    31.21 €
    ( 37.14 € )
    5 pracovních dnů
    37.02 €
    ( 44.05 € )
    10 pracovních dnů
    54.13 €
    ( 64.41 € )
    10 pracovních dnů
    112.08 €
    ( 133.38 € )
    6 pracovních dnů
    185.46 €
    ( 220.70 € )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Since the pressure loss is small, coupler is optimal for the piping of high viscosity fluids, as well as powders, steam, grease, and chemicals.

    [Features]
    · Both socket and plug use the two-way opening type coupling that does not have a valve mechanism.
    · Since the pressure loss is extremely small, it is ideal for piping high viscosity fluids as well as powders, water, steam, grease, and chemicals.
    · Male threaded types (M), female threaded types (F), and hose nipple types (H) available.
    · The items with lock mechanisms are made-to-order.