Registrace
Podmínky filtrování
  • Type of Connection Thread T
  • Minimum Sectional Area(mm2)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů
    • V rámci 10 pracovních dnů

Mold Couplings MSP Type Plug PM-Type

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Informace o produktu

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

Type of Connection Thread T

Minimum Sectional Area

(mm2)

Minimální objednací množství
R1/8
19
1 kusů
R1/4
28
1 kusů
R3/8
28
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
3.38 €
( 4.02 € )
5 pracovních dnů
2.89 €
( 3.44 € )
5 pracovních dnů
3.55 €
( 4.22 € )
10 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Quickly connect and disconnect mold cooling water hoses.
· One-touch operation is supported.
· Rust-resistant material available in an abundant variety of shapes.
· Previously, changing tooling settings wasted much time, whereas, use of this coupling makes the task very simple; easy operation is achieved.