Číslo dílu:
návrhy.Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
1.62 € ( 1.93 € ) | 6 pracovních dnů |
1.67 € ( 1.99 € ) | 6 pracovních dnů |
0.10 €0.03 € ( 0.04 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
1.66 € ( 1.98 € ) | 6 pracovních dnů |
1.66 € ( 1.98 € ) | 6 pracovních dnů |
0.14 €0.04 € ( 0.05 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
1.75 € ( 2.08 € ) | 6 pracovních dnů |
1.72 € ( 2.05 € ) | 6 pracovních dnů |
Can be inserted in a single action and easily removed.
[Features]
· This snap pin is formed from bent wire.
· The straight section of the snap pin is inserted into a radial hole in the shaft. The semi-circular section of the snap pin exerts a spring action which stops it from sliding in the direction of thrust.
· Used to prevent secured objects from sliding off a shaft.
· Can be used as an alternative to a split pin.