Registrace
Podmínky filtrování
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • Size
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 12 pracovních dnů

Hanging Piping Bracket with No TNF Hanging Turnbuckle

Číslo dílu:

A14203-0043
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
A14203-0043

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Size

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Minimální objednací množství
100 to Less than 200
75
102
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
4.30 €
( 5.12 € )
12 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Hinged Suspended Band for Fireproof Double-Layer Piping (FDP)

[Features]
· Hinge type suspended band for fire-proof two-layer piping (FDP).
· Note that the outer diameter of the pipe may vary depending on the pipe manufacturer.
· Zinc electroplating finish