Registrace
Potvrzeno
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • Material
    • Stainless Steel
  • Surface Treatment
  • Nominal Diameter (A)
  • Nominal Diameter (B)
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Heat-Retention Thickness T(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 9 pracovních dnů

Urethane / Urethane AG Type (Electro-Galvanized / Stainless Steel) (A10647-0198)

Číslo dílu:

A10647-0198
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
A10647-0198

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Material

Surface Treatment

Nominal Diameter (A)

Nominal Diameter (B)

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Heat-Retention Thickness T

(mm)

Minimální objednací množství
40 to Less Than 50
[Stainless Steel] Stainless Steel
N/A
40A
1 1/2
48.6
25
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
46.03 €
( 54.78 € )
9 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Hinged hanging band for hot/cold water hanging piping insulation.
· With "A10313 lock.
·"For 250 A or more, use "TG type."

Číslo dílu bylo potvrzeno