Registrace
Potvrzeno
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
  • Size
  • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů

Suspending Pipe Fixture, with Assembly Type Suspension Tongue

Číslo dílu:

A10225-0061
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
A10225-0061

Main fit tube(or application tube)outside diameter

(mm)

Size

Compatible Pipe Outer Diameter

(mm)

Minimální objednací množství
200 to Less Than 300
φ200
203
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
12.43 €
( 14.79 € )
8 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Features]
· Assembly type hanging band for spiral duct piping.
· Set includes an "A10312 suspension tongue" with an "A10224 assembly type without SP suspension tongue".
· Zinc electroplating finish

Číslo dílu bylo potvrzeno