Registrace
Podmínky filtrování
  • Main fit tube(or application tube)outside diameter(mm)
    • Material
      • Stainless Steel
    • Surface Treatment
    • Nominal Diameter (A)
    • Nominal Diameter (B)
    • Compatible Pipe Outer Diameter(mm)
    • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 13 pracovních dnů

    Piping Bracket, Vibration Proof CL Hanging Band and 3t Rubber (Zinc Plating / Stainless)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Main fit tube(or application tube)outside diameter

    (mm)

    Material

    Surface Treatment

    Nominal Diameter (A)

    Nominal Diameter (B)

    Compatible Pipe Outer Diameter

    (mm)

    Minimální objednací množství
    30 to Less Than 40
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    N/A
    20A
    3/4
    31.2
    1 kusů
    30 to Less Than 40
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    N/A
    25A
    1
    37.6
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    17.38 €
    ( 20.68 € )
    13 pracovních dnů
    19.02 €
    ( 22.63 € )
    13 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Features]
    · Vibration-proof auxiliary hanging band for outer surface-coated steel pipes.
    · Includes 3mm rubber.
    · This product alone cannot significantly reduce vibration transmissivity.
    · Zinc electroplating finish