Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Mounting Section Diameter (mm)
  • Mounting Section Length(mm)
  • Knob Outer Diameter(φ)
  • Knob Height(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 8 pracovních dnů

Seven Lobe Knob SLK-T

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Mounting Section Diameter (mm)

Mounting Section Length

(mm)

Knob Outer Diameter

(φ)

Knob Height

(mm)

Minimální objednací množství
M5
8.5
25
16
1 kusů
M6
9
32
20
1 kusů
M8
14
40
25
1 kusů
M10
21
50
32
1 kusů
M12
23
63
40
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
2.49 €
(
2.96 €
)
8 pracovních dnů
2.63 €
(
3.13 €
)
8 pracovních dnů
3.52 €
(
4.19 €
)
8 pracovních dnů
4.96 €
(
5.90 €
)
8 pracovních dnů
8.17 €
(
9.72 €
)
8 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

It is made of matte black nylon (glass fiber reinforced) resin. Operating temperature max80° C min-20° C

[Features]
· Made of matte black nylon (glass fiber reinforced) resin.
· Operating temperature is max80° C, min-20° C