Registrace
Potvrzeno
  • Screw Nominal (M)
  • Length L (mm)
  • Pitch(mm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Premier Stainless Steel Hex Socket Head Cap Screw All Screws

Premier Stainless Steel Hex Socket Head Cap Screw All Screws CSHSZ-SUS-M10-50

Číslo dílu:

CSHSZ-SUS-M10-50
Vymazat
Množství:
Loading...

Informace o produktu

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
CSHSZ-SUS-M10-50

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Minimální objednací množství
10
50
1.5
10
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
4.74 €
( 5.64 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Non-magnetic and high-strength. A2 indicates a steel type (austenitic stainless steel), while "80" is a numerical representation of strength level corresponding to a tensile strength of 800 N per square millimeters.

Číslo dílu bylo potvrzeno