Registrace
Potvrzeno
  • Applicable (suitable) hose size internal diameter x outer diameter(mm)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 10 pracovních dnů

Eight Lock Series Sleeve for Replacement

Číslo dílu:

E-EL-19-SL
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
E-EL-19-SL

Applicable (suitable) hose size internal diameter x outer diameter

(mm)

Minimální objednací množství
19×26
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
6.30 €
( 7.50 € )
10 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Eight lock dedicated sleeve for replacement.

[Features]
· Band position, torque control, and tightening such as that for Takenoko + band tightening is not required.
· Product allows uniform assembly by everybody at the work site.
· The inner surface of the main body is flat and rubber packing is not used, allowing the use of SUS304 for the liquid contact area and resistant fluids for the brass.
· No need to worry about effluent from the packing.
· A Hakko proprietary laminated hose can be used for a wide range of applications

Číslo dílu bylo potvrzeno