Z Sanitary, Welding Concentric Reducer (ZRC-W) (Part Numbers)

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
ZRC-W-1.5SX1S
ZRC-W-1.5SX1S-SU6L
ZRC-W-2SX1S
ZRC-W-2SX1S-SU6L
ZRC-W-2SX1.5S
ZRC-W-2SX1.5S-SU6L
ZRC-W-2.5SX1S
ZRC-W-2.5SX1S-SU6L
ZRC-W-2.5SX1.5S
ZRC-W-2.5SX1.5S-SU6L
ZRC-W-2.5SX2S
ZRC-W-2.5SX2S-SU6L
ZRC-W-3SX1.5S
ZRC-W-3SX1.5S-SU6L
ZRC-W-3SX2S
ZRC-W-3SX2S-SU6L
ZRC-W-3SX2.5S
ZRC-W-3SX2.5S-SU6L
ZRC-W-4SX2S
ZRC-W-4SX2S-SU6L
ZRC-W-4SX2.5S
ZRC-W-4SX2.5S-SU6L
ZRC-W-4SX3S
ZRC-W-4SX3S-SU6L
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Range of Nominal Outside Diameter Fitting Material Nominal Outside Diameter
(Ø)
Nominal Outside Diameter Second End
(φ)

43.34 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)1.5S1S

50.93 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)1.5S1S

56.04 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2S1S

66.15 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2S1S

48.44 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2S1.5S

58.54 €

1 6 Days 1.0S~2.0SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2S1.5S

78.85 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5S1S

95.28 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2.5S1S

63.65 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5S1.5S

76.27 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2.5S1.5S

59.85 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)2.5S2S

72.47 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)2.5S2S

85.15 €

1 5 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3S1.5S

102.88 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3S1.5S

81.36 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3S2S

99.08 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3S2S

77.56 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)3S2.5S

92.76 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)3S2.5S

94.02 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)4S2S

115.28 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)4S2S

91.37 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)4S2.5S

102.90 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)4S2.5S

115.58 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4301 Equiv.)4S3S

94.02 €

1 6 Days 2.5S~4.5SStainless Steel (EN 1.4404 Equiv.)4S3S

Loading...

  1. 1

Basic information

Type Weld-On Fittings Fitting Shape Reducer Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) Weld-On
Connection Type 2 (Right or Small Diameter Side) Weld-On Dia., Center Reducing/Concentricity Surface Finish #320 to #400 (Buffed Finish)

Tech Support