Registrace
Podmínky filtrování
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Nylon Tube, Soft Nylon N5 (N5-4-10X8-YL-20M)

Číslo dílu:

N5-4-10X8-YL-20M
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
N5-4-10X8-YL-20M
Minimální objednací množství
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
50.16 €
( 59.69 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Nylon tube N5 has excellent abrasion resistance and is the most flexible of the nylon tubes. · This tube also offers superior oil resistance and chemical resistance.

[Features]
· Most flexible of the nylon tubes.
·Superior abrasion resistance.
·Superior oil resistance and chemical resistance