Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování

Low Floor Castors for Super Heavy Loads 1000 DHJB

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Wheel Characteristics

Detailed Wheel Specifications

Wheel color

Minimální objednací množství
Abrasion Resistance / Gasoline Resistance (Light Oil included) / Oil Resistance / Chemical Resistance
Oil Resistance
Blue
1 kusů
Abrasion Resistance / Oil Resistance / Chemical Resistance
-
Black
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
134.88 €
(
160.51 €
)
6 pracovních dnů
124.55 €
(
148.21 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Maximum allowable load is 1,000 kg for both ø80 and the ø100.
· The swivel part is equipped with dual thrust and radial bearings.
· The movement of the swivel part is light even with heavy loads and turning is easy.
· Turning is smooth even after withstanding loads for long periods of time.