Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Potvrzeno
  • Mounting Height H(mm)
  • Properties
    • Low Noise
  • Load Range(daN)
  • Stopper
  • Allowable Load(daN)
  • Wheel Material
    • Synthetic Rubber
  • Wheel Characteristics
  • Mounting Hole Pitch Length(mm)
  • Mounting Hole Pitch Width(mm)
  • Mounting SeatLength(mm)
  • Mounting Seat Width(mm)
  • Wheel Diameter(mm)
  • Rim Width(mm)
  • Detailed Wheel Specifications
  • Wheel color
  • Floor Protection
  • Eccentricity(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Cushioning Spring Castors I-A, Center Coil Type SAJ SAJB (SAJ-100W)

Číslo dílu:

SAJ-100W
Vymazat
  • Jednotková cena (bez DPH)
    80.28 €
  • Celkem (bez DPH)
    80.28 €
    Cena včetně DPH:
    95.53 €
  • Datum odeslání
    6 pracovních dnů
    Referenční datum odeslání: 05.08.2025
Množství:
Množství dostupné pro objednávky?19
Množství 
?
1 - 1920+
Jednotková cena (bez DPH)
(Jednotková cena včetně DPH)
80.28 €
(
95.53 €
)
80.28 €
(
95.53 €
)
Shipping days6 daysQuote

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
SAJ-100W

Mounting Height H

(mm)

Properties

Load Range

(daN)

Stopper

Allowable Load

(daN)

Wheel Material

Wheel Characteristics

Mounting Hole Pitch Length

(mm)

Mounting Hole Pitch Width

(mm)

Mounting SeatLength

(mm)

Mounting Seat Width

(mm)

Wheel Diameter

(mm)

Rim Width

(mm)

Detailed Wheel Specifications

Wheel color

Floor Protection

Eccentricity

(mm)

Minimální objednací množství
153~145
[Low Noise] Quiet
80.01~140.00
NA
98
[Synthetic Rubber] Rubber SBR
Abrasion Resistance
71
71
95
95
100
35
(Core: Steel) shock resistance and high elasticity
Black
No Floor Protection
28.5~35
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
80.28 €
(
95.53 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Employs a strong and unique box style for the wheels.
· By employing a center type coil spring, shocks and vibrations from all directions are softened (patent no. 3689482) while the generation of noise is also reduced.
· By cushioning, there is less burden on both the swivel part and wheel rotation part, enabling the product to last longer.
· A sealed type radial ball bearing is used for the wheel.
· Provides quiet and smooth rotation without the need for grease to be added.

Pro tento produkt nebyly nalezeny žádné podobné produkty.
Číslo dílu bylo potvrzeno