Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Length(mm)
  • Mounting Hole Pitch Width(mm)
  • Mounting SeatLength(mm)
  • Mounting Seat Width(mm)
  • Wheel Diameter(mm)
  • Rim Width(mm)
  • Eccentricity(mm)
  • Type
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Anti-Static Castors II for Medium Loads SUNJB

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Length

(mm)

Mounting Hole Pitch Width

(mm)

Mounting SeatLength

(mm)

Mounting Seat Width

(mm)

Wheel Diameter

(mm)

Rim Width

(mm)

Eccentricity

(mm)

Minimální objednací množství
130
140.01~220.00
147
68(71)
68(71)
90
90
100
35
30
1 kusů
165
140.01~220.00
205
75(80)
75(80)
102
102
125
42
35
1 kusů
190
220.01~320.00
245
75(90)
75(90)
112
112
150
45
37
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
112.76 €
(
134.18 €
)
6 pracovních dnů
110.23 €
(
131.17 €
)
6 pracovních dnů
128.13 €
(
152.47 €
)
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· Stainless steel 304 is used for the core, hardware (including swivel part ball), and bearing.
· The conductive materials used for the wheel ensures that it will remain uniform in shape even after suffering wear.
· The SEUW wheel is not made of carbon material and does not leave traces on the floor.
· A conductive grease is used for the swivel part.
· The swivel part is equipped with a smooth moving bilayer bearing with a dust-proof cover.
· Employs a strong and unique box style for the SEUW wheels.