Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Mounting Height H(mm)
  • Stopper
    • With Rotation Stopper
  • Allowable Load(daN)
  • Fitting Material
  • Mounting Hole Pitch Length(mm)
  • Mounting Hole Pitch Width(mm)
  • Mounting SeatLength(mm)
  • Mounting Seat Width(mm)
  • Wheel Diameter(mm)
  • Rim Width(mm)
  • Metal Fitting Color (Finish)
  • Eccentricity(mm)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů
    • V rámci 10 pracovních dnů

Anti-Static Castors III for Low Floor and Heavy Loads HJ HJB SUHJ

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 8 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Stopper

Allowable Load

(daN)

Fitting Material

Mounting Hole Pitch Length

(mm)

Mounting Hole Pitch Width

(mm)

Mounting SeatLength

(mm)

Mounting Seat Width

(mm)

Wheel Diameter

(mm)

Rim Width

(mm)

Metal Fitting Color (Finish)

Eccentricity

(mm)

Minimální objednací množství
78
220.01~320.00
NA
294
Steel
55(65)
55(65)
82
82
50
32.5
Trivalent Chromate
18
1 kusů
96.5
320.01~485.00
NA
392
Steel
63(78)
63(78)
100
100
65
36
Trivalent Chromate
22
1 kusů
108
485.01~750.00
NA
490
Steel
63(78)
63(78)
100
100
75
39
Trivalent Chromate
25
1 kusů
78
220.01~320.00
[With Rotation Stopper] With freely stopper
294
Steel
55(65)
55(65)
82
82
50
32.5
Trivalent Chromate
18
1 kusů
96.5
320.01~485.00
[With Rotation Stopper] With freely stopper
392
Steel
63(78)
63(78)
100
100
65
36
Trivalent Chromate
22
1 kusů
78
220.01~320.00
NA
294
Stainless Steel
55(65)
55(65)
82
82
50
32.5
NA
18
1 kusů
96.5
320.01~485.00
NA
392
Stainless Steel
63(78)
63(78)
100
100
65
36
NA
22
1 kusů
108
485.01~750.00
NA
490
Stainless Steel
63(78)
63(78)
100
100
75
39
NA
25
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
57.50 €
(
68.42 €
)
6 pracovních dnů
87.91 €
(
104.61 €
)
10 pracovních dnů
121.96 €
(
145.13 €
)
10 pracovních dnů
82.28 €
(
97.91 €
)
10 pracovních dnů
119.28 €
(
141.94 €
)
10 pracovních dnů
87.54 €
(
104.17 €
)
10 pracovních dnů
116.94 €
(
139.16 €
)
10 pracovních dnů
138.58 €
(
164.91 €
)
10 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Please refer to P80 to 91 for detailed material on "Compatible wheels." Furthermore, viewing of the "Gatefold version" of this catalog is recommended.

[Features]
· The conductive materials used for the wheel ensures that it will remain uniform in shape even after suffering wear.
· Conductive resin wheels with no age deterioration that can be used for anti-static countermeasures.
Black MCD / gray MCDG.
· The -MCDG wheel does not use carbon material and does not leave traces on the floor.
· Conductive grease is used for the free-swivel part, which is also equipped with a smooth moving bilayer bearing.